DS3992
双通道、推挽式CCFL控制器
与单通道解决方案相比,可提供优异的灯电流均衡
Viewing:
产品详情
- 双通道CCFL控制器可为PC监视器和LCD-TV的LCD面板提供背光
- 最少的BOM提供低成本逆变器解决方案
- 逐通道灯故障监视,监视灯的开路、过流、启辉失败及过压故障
- 精密的(±10%)板载振荡器提供灯频率(40kHz至80kHz)
- 精密的(±10%)板载振荡器提供DPWM突发调光频率(90Hz至220Hz或180Hz至440Hz)
- 器件电源欠压锁定
- 逆变器电源欠压锁定
- 突发调光软启动大大降低变压器音频噪声
- 启辉频率提升
- 调光范围:< 10%至100%
- 单电源工作:4.5V至5.5V
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 16引脚SO封装(150mil)
DS3992是一款低成本、双通道冷阴极荧光灯(CCFL)控制器,适合液晶显示器(LCD)的背光应用。DS3992的每个通道可驱动多个CCFL,非常适用于4灯和6灯LCD PC监视器和TV应用。
DS3992采用推挽驱动架构,将直流电压(5V至24V)转换为给CCFL供电所需的高压(300VRMS至1400VRMS)交流波形。推挽驱动架构所需的外部元件数量最少,可降低元件数量和装配成本,简化印刷电路板(PCB)设计。推挽驱动架构还提供较高效的直流至交流转换,并且可以产生近似正弦的波形。
应用
- LCD PC监视器
- LCD TV
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3992的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论