DS1841
不推荐用于新设计温度控制、NV、I²C对数电阻器
业内仅有的温补电阻,可理想用于APD偏置和光模块
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 22kΩ至3.7kΩ对数抽头可调电阻,具有3.6kΩ固定电阻
- 128个抽头位置
- 片上温度传感器和ADC
- 72字节查找表(LUT)
- I²C兼容串行接口
- 地址引脚允许多达4个DS1841共用一条I²C总线
- 数字电路供电电压为2.7V至5.5V
- 工作温度范围:-40°C至+100°C
- 3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
DS1841一款7位对数变化的非易失(NV)数字电位器,内置温度传感器和对应的模/数转换器(ADC)。集成温度传感器带有一个72字节的NV查找表(LUT),覆盖温度范围-40°C至+100°C。LUT输出能够直接驱动电阻,或添加到NV初始值寄存器(IVR)内,用于驱动电阻。这种基于LUT的灵活架构使得DS1841能够以任意斜率提供温度补偿电阻输出。该器件通过I²C兼容接口编程,接口工作速率高达400kHz。
应用
- 仪表与工业控制
- 线性和非线性补偿
- 替代机械电位器
- 光收发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1841N+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
DS1841N+T&R | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
DS1841N+ | ||
DS1841N+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1841的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论