概述
优势和特点
- 支持循环缓冲
- 浮点和集成定点表示之间的转换可以在音频数据从文件读出或写入文件时即时完成,或者针对DSP存储中的缓冲音频数据完成
- 解析WAV文件中找到的RIFF标头
- 写入RIFF标头以创建WAV文件
- 支持WAVE可扩展格式
- 浮点PCM表示(通常用于SHARC)和集成定点表示(存储于音频文件中)之间的转换
- 每个样本处理16/24/32位集成定点表示和32位浮点表示
- 支持Blackfin® ADSP-BF5xx/ADSP-BF60x和SHARC® ADSP-214xx/ADSP-2136x系列处理器
产品详情
这个适用于Blackfin和SHARC处理器的工具库是支持处理WAV文件和文件中存储的PCM数据的实施方案。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
存储器小结:
系列处理器 | 代码存储器(KiB) |
数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) |
ADSP-2136x |
14.1 |
0.25 |
0.1 |
ADSP-214xx |
10.4 |
0.25 |
0.1 |
ADSP-BF5xx |
6.7 |
0.6 |
0.1 |
- 数据RAM针对一个实例,包含堆栈、暂存、实例/级别、最少输入输出单缓冲
- 1 KiB = 1024字节
器件库 |
ADSP-21369 (KiB) |
ADSP-BF533 |
WAV解析 |
156周期/字节 |
218周期/字节 |
集成定点与浮点PCM之间的转换 |
3.0 MIPS |
19 MIPS |
浮点与集成定点PCM之间的转换 |
3.6 MIPS |
20 MIPS |
集成定点与32位定点PCM之间的转换 |
3.0 MIPS |
4.5 MIPS |
32位定点与集成定点PCM之间的转换 |
3.5 MIPS |
5 MIPS |
- 本表格说明了SHARC和Blackfin处理器示例和各通道类似的MIPS性能。 一些带有高速外部存储器接口(32位/16位或DDR/SDRAM)的处理器可以帮助全面降低MIPS要求。
- 不考虑封装格式中的位宽,性能相似。
- PCM转换MIPS测量时假设采样频率为48KHz。
- WAV解析性能采用通用44字节标头WAV文件进行测量
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 8 Professional/Enterprise/(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- CrossCore® Embedded Studio最新版本(优选),或用于ADI处理器的VisualDSP++ 5.1及最新更新。