概览
优势和特点
- 针对 Wolfspeed SiC MOSFET 和电源模块进行了优化
- 与 Wolfspeed SpeedVal 评估板兼容
- 与 Wolfspeed CIL 测试板和半桥评估板兼容
- 高频、超快开关操作
- 输入和输出侧 UVLO
- 短路保护
- 直射保护互锁
- 内部米勒箝位
- 差分输入可增强抗噪能力
- 故障和就绪指示灯
- 隔离式 NTC 热敏电阻测量
产品详情
EVAL-ADuM4146WHB1Z是一款半桥栅极驱动板,驱动先进的Wolfspeed第三代C3M™碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电源模块时,可用于简单评估ADuM4146的性能。EVAL-ADuM4146WHB1Z可配合Wolfspeed箝位感性负载(CIL)测试板或半桥评估板和差分收发器板使用。
EVAL-ADuM4146WHB1Z具有隔离返回通道,可配置为读取负温度系数(NTC)热敏电阻并提供与NTC电阻和温度对应的变频输出。
EVAL-ADuM4146WHB1Z控制和输入接口使用RS-422信号来提高抗扰度并包含用于EVAL-ADuM4146WHB1Z的12 V电源输入。
有关ADuM4146的完整详细信息,请参阅ADuM4146数据手册,在使用EVAL-ADuM4146WHB1Z时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- Wolfspeed SpeedVal套件模块化评估平台
- 用于双脉冲测试和高功率测试
- 用于评估Wolfspeed半桥模块
- CAB011M12FM3或CAB016M12FM3
- Wolfspeed CIL板(KIT-CRD-CIL12N-FMA)
- 用于评估 Wolfspeed 六件装模块
- CCB021M12FM3或CCB032M12FM3
- Wolfspeed CIL板(KIT-CRD-CIL12N-FMC)
- CGD12HB00D差分收发板
- 差分输出可提高抗噪性