概览
优势和特点
- AD2428W 汽车音频总线 A2B® 收发器
- 多通道 I2S/时分复用 接口
- 主模式和远程模式(本地电源&总线电源)
- 100 引脚连接器,用于连接 EV-SOMCRR-EZKIT
- A2B 分线板
- 32 引脚、0.1 英寸接头连接器,客户可用来连接自己的设计
- EEPROM
- LT8620 – 2A,降压型开关稳压器
- 电源、状态、GPIO 和中断 LED
产品详情
ADZS-AD2428MINI 是一款低成本、微型分线板,可以与 EV-SOMCRR-EZKIT (通过 100 引脚连接器)或任何定制板(通过 32 引脚 0.1“ 接头)连接。支持主节点和远程节点功能,以及总线和本地电源配置。
汽车音频总线 (A2B®) 系统由一个主机和至少一个从机组成,主控制器中的收发器用作主机。主收发器能为所有从节点生成时钟、同步和成帧信号,且可通过控制总线 (I2C) 编程,从而实现配置与回读。A2B 数据流中内置该控制总线的扩展版本,使主机能够直接访问从属收发器寄存器以及从节点上任何连接 I2C 的外设。
收发器可通过 I2C 和多通道 I2S/时分复用接口直接连接到 PDM 麦克风和多个外设。最后,收发器还支持 A2B 总线供电特性,其中主节点通过用于通信链路的同一菊花链双绞线线缆为从节点提供电压和电流,从而无需让总线供电的从节点进行供电。由于给定 A2B 系统可采用多种配置,因此可以组合使用多个评估平台以验证系统操作,如下表所示。
A2B 评估板 | 主/从 | 电源 |
I2S/TDM | PDM 麦克风 |
EVAL-AD2428WD1BZ | 主/从 | 本地 | 是 | 3 |
EVAL-AD2428WB1BZ | 从机 | 总线 | 是 | 2 |
EVAL-AD2428WC1BZ | 从机 | 总线 | 否 | 4 |
EVAL-AD2428WG1BZ | 从机 | 本地 | 是 | 0 |
ADZS-AD2428MINI | 主/从 | 本地/总线 | 是 | 0 |
请联系您当地的 ADI 销售办事处或 ADI 授权产品经销商,以便获得更多产品信息和技术支持。
技术与领域
相关产品
包装内含
ADZS-AD2428MINI 板DuraClik 1.8M 电缆
文档
-
AD2426/7/8 Automotive Audio Bus (A2B) Transceiver Technical Reference (Rev. 1.3)2023/6/20PDF2 M
-
ADZS-AD2428MINI User Guide (Rev. 1.2)2020/11/23PDF318 K
-
ADZS-AD2428MINI - Design Files2020/11/23ZIP7 M
-
SigmaStudio A2B Software2019/10/21
-
AD242x(W) Enhanced Automotive Audio Bus Transceivers2018/10/12PDF903 K