即时检测(PoC)诊断解决方案
PoC诊断技术让我们能够对传染病、性传播疾病等进行分散检测。能在实验室外执行快速检测意味着能够提供更快速的诊断、降低成本、更早开始治疗,帮助病人更快恢复。
能够诊断多种类型疾病的多用型PoC解决方案要求其配套的电子设备不仅要准确,还要能够在出现新的疾病变异或检测菜单范围扩大时轻松升级。
我们在电化学和光学诊断解决方案方面独具优势,可提供测量引擎作为客户生物传感器和化学方法的补充,同时支持通过软件升级的平台。
价值和优势
即时检测(PoCT)可以让患者在家检测,尽享创新和技术的便利。PoCT只需几分钟即可得出结果,有助于加快临床决策、降低成本,并提高患者的生活质量。
PoCT可大大提高在实验室外进行IVD检测的数量。随着医生和患者处理的样本越来越多,必须将潜在误用或意外重复使用纳入风险分析。故意篡改(如伪造试剂盒)不仅会影响检测结果,还有损设备制造商的收入和品牌声誉。
通过灵活的平台打造适应未来的解决方案
确保高灵敏度和快速获得结果
防止重复使用一次性试剂盒

安全电子认证如何降低即时检测(PoC)风险
关于PoC诊断测试相关安全挑战的详细信息。

集成式光学接收器如何满足床旁检测仪器的未来需求
关键光学PoC接收链设计考虑因素的详细信息。

便携式恒电势器
这款电化学生物传感器集ADI和PalmSens技术于一体,能在兽医诊所提供快速的PoC诊断,有朝一日,也能在人类诊所使用。

< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情


解决方案资源
硬件产品

MAX86171
业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备

AD5940
高精度、阻抗和电化学前端

ADUCM355
具有化学传感器接口的精密模拟微控制器

MAX66250
ISO 15693、SHA3-256、256位用户EEPROM安全认证器

MAX66240
DeepCover安全认证器,具有ISO 15693、SHA-256和4Kb用户EEPROM

DS28E16
1-Wire SHA-3安全认证器

TMC5072
Dual silent stepper motor cDriver 5 to 20V, up to 1.1A with SPI Interface, 256 µSteps, SixPoint ramp controller, SpreadCycle and Stealthchop

MAX22216
具有高级诊断功能的四通道智能串行控制电磁阀和电机驱动器
MAX86178
超低功耗临床级生命体征
关键资源
培训与支持
培训与教程
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}