ADSP-SC591

过期

高达800 MHz的SHARC+® DSP,集成Arm®Cortex®-A5

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

SHARC+内核基础架构
  • 800 MHz(最大值)内核时钟频率
  • 640KB 片内1级(L1) SRAM存储器(支持奇偶校验)提高了低延迟性能
  • 支持32、40和64位浮点
  • 32位定点
  • 字节、短字、字、长字寻址
Arm内核基础架构
  • 800 MHz Arm Cortex-A5(具有Neon/FPU)
  • 32kB/32kB L1指令/数据缓存
  • 256kB L2缓存
存储器
  • 1024 KB 片内2级(L2) SRAM,具有ECC保护功能,在许多用例中无需外部存储器
  • 针对低系统功耗而优化的3级(L3)接口,提供与DDR3(支持1.35 V DDR3L器件)相连的16位接口
16位DDR/DDR3L存储器控制器
  • DDR3L支持1.35V
高级硬件加速器
  • 增强型FIR/IIR加速引擎以内核时钟频率运行,可提高处理能力
  • 带OTP的安全加密引擎
强大的DMA系统
创新型数字音频接口(DAI)包括:
  • 8个全SPORT接口(提供TDM和I2S模式)
  • 2个S/PDIF Rx/Tx、8个ASRC对
  • 8个精密时钟发生器
  • 2个四通道PDM麦克风输入
  • 40个缓冲器
其他外设连接/接口
  • 2个四通道SPI、1个八通道SPI
  • MLB 3引脚/6引脚
  • 6个I2C、3个UART
  • 2个链路端口
  • 16个通用定时器、1个通用计数器
  • 3个看门狗定时器
  • ePPI
  • USB 2.0 HS OTG控制器
  • 10/100 EMAC
  • 带AVB的10/100/1000 EMAC和1588
  • 2x CAN FD
  • 8通道12位管理ADC
  • 135个GPIO引脚、40个DAI引脚
  • 热传感器
封装
  • 17mm x 17mm(0.8mm间距)400引脚FCBGA封装
其他特性
  • 安全和保护
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,支持IP保护
  • 以1 GHz运行的增强FIR和IIR加速器
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
ADSP-SC591
高达800 MHz的SHARC+® DSP,集成Arm®Cortex®-A5
提问

参考资料

了解更多

软件资源

CrossCore® Utilities

CrossCore Utilities is a collection of utilities for use with Analog Devices processors, in conjunction with CrossCore Embedded Studio, IAR or Keil development tools.

更多内容

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-SC591的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论