ADA4558

不推荐用于新设计

具有 LIN 接口、非线性校正、温度补偿的桥式传感器信号调节器 IC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合 LIN 2.1 标准的接口(桥式传感器信号、温度)
  • 数字可编程增益和失调电压调节
  • 增益范围为 2.94 V/V 至 971.10 V/V
  • 传感器温度补偿(一阶或二阶)
  • 传感器非线性度校正(一阶或二阶)
  • 内部或外部温度传感器补偿
  • 用于存储校准数据的 EEPROM 非易失存储器
  • 高系统精度:在整个温度范围内具有 0.1% 的 FSR
  • EMC 和 EMI 保护
  • 开路和短路故障保护
  • 4 mm × 4 mm 20 引脚 LFCSP
  • 6 V 至 18 V 电源供电
  • 工作温度范围为 −40°C 至 +150°C
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADA4558
具有 LIN 接口、非线性校正、温度补偿的桥式传感器信号调节器 IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADA4558

ADA4558 评估板

特性和优点

  • 适用于 ADA4558 的功能完备的评估板
  • 通过 USB 或 LIN 接口进行 PC 控制
  • 用于配置和数据测量的 PC 软件

产品详情

利用 EVAL-ADA4558EBZ,可以快速轻松地评估 ADA4558。ADA4558 是用于惠斯通电桥传感器的汽车级信号调节器 IC。该器件可提供数字非线性度校正和温度补偿。

可以通过评估软件使用 USB 端口或本地互连网络 (LIN) 端口来控制 EVAL-ADA4558EBZ。所有电源均由 USB 端口和板载直流/直流转换器供电。

有关 ADA4558 的完整详细信息,请参见 ADA4558 数据手册和 ADA4558 硬件参考手册。在使用 EVAL-ADA4558EBZ 时,应同时参阅该这些手册和本用户指南。

EVAL-ADA4558
ADA4558 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4558的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论