AD9697

推荐新设计使用

14 位 1300 MSPS JESD204B 模数转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • JESD204B(子类 1)编码串行数字输出
    • 线速高达 16 Gbps
  • 1300 MSPS 时总功率为 1.01 W
  • 172 MHz 时 SNR = 65.6 dBFS(1.59 V p-p 输入范围)
  • 172.3 MHz 时 SFDR = 78 dBFS(1.59 V p-p 输入范围)
  • 噪声密度
    • −153.9 dBFS/Hz(1.59 V p-p 输入范围)
    • −155.6 dBFS/Hz(2.04 V p-p 输入范围)
  • 0.95 V、1.8 V 和 2.5 V 电源供电
  • 无失码
  • 内部 ADC 基准电压源
  • 灵活的输入范围
    • 1.36 V p-p 至 2.04 V p-p(典型值为 1.59 V p-p)
  • 2 GHz 可用模拟输入全功率频宽
  • 用于高效 AGC 实施的幅度检测位
  • 4 个集成式数字降频器
    • 48 位 NCO
    • 可编程抽取率
  • 差分时钟输入
  • SPI 控制
    • 具有除以 2 和除以 4 选项的整数时钟
    • 灵活的 JESD204B 线配置
  • 片内抖动,可提高微弱信号线性度
AD9697
14 位 1300 MSPS JESD204B 模数转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 4
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
HMC7044 推荐新设计使用 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
AD9528 推荐新设计使用 提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9697的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览