AD9689

推荐新设计使用

14位、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B双通道模数转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • JESD204B(子类 1)编码串行数字输出
    • 每通道支持高达16 Gbps的通道速率
  • 噪声密度
    • −152 dBFS/Hz(2.56 GSPS,满量程电压 = 1.7 V p-p)
    • -154 dBFS/Hz(2.56 GSPS,满量程电压 = 2.0 V p-p)
    • -154.2 dBFS/Hz(2.0 GSPS,满量程电压 = 1.7 V p-p)
    • -155.3 dBFS/Hz(2.0 GSPS,满量程电压 = 2.0 V p-p)
  • 2.56 GSPS时每通道总功耗:1.55 W(默认设置)
  • SFDR(2.56 GSPS编码时)
    • 73 dBFS(1.8 GHz AIN,−2.0 dBFS)
    • 59 dBFS(5.53 GHz AIN,−2.0 dBFS)
      • 满量程电压 = 1.1 V p-p
  • SNR(2.56 GSPS编码时)
    • 59.7 dBFS(1.8 GHzA IN,−2.0 dBFS)
    • 53.0 dBFS(5.53 GHzA IN,−2.0 dBFS)
      • 满量程电压 = 1.1 V p-p
  • SFDR(2.0 GSPS编码时)
    • 78dBFS(900 MHz AIN,−2.0 dBFS)
    • 62 dBFS(5.53 GHz AIN,−2.0 dBFS)
      • 满量程电压 = 1.1 V p-p
  • SNR(2.0 GSPS编码时)
    • 62.7dBFS(900 MHz AIN,−2.0 dBFS)
    • 53.1 dBFS(5.5 GHz AIN,−2.0 dBFS)
      • 满量程电压 = 1.1 V p-p
  • 0.975 V、1.9 V 和 2.5 V 直流电源供电
  • 模拟输入全功率带宽:9 GHz (−3 dB)
  • 幅度检测位支持实现高效AGC
  • 可编程FIR滤波器,用于模拟通道损耗平衡
  • 每通道集成2个宽带数字处理器
    • 48 位 NCO
    • 可编程抽取率
  • 相位相干NCO开关
    • 最多提供4个通道
  • 串行端口控制
    • 支持 100 MHz SPI 写入和 50 MHz SPI 读取
    • 具有2和4分频选项的整数时钟
    • 灵活的 JESD204B 线配置
  • 片内扰动
AD9689
14位、2.0 GSPS/2.6 GSPS、JESD204B双通道模数转换器
AD9689 Functional Block Diagram AD9689 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
时钟产生器件 3
HMC7044 推荐新设计使用 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
LTC6951 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低抖动、多输出时钟合成器
时钟分配器件 3
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
LTC6953 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
HMC7043 推荐新设计使用

高性能、3.2 GHz、14输出扇出缓冲器

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

AD9208/AD9689/AD9694/AD9695 AMI Model

打开工具

设计工具 1

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1 评估板

特性和优点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • (1)FMC+连接器。
  • (1)FMC+连接器支持的二十(20)16Gbps收发器。
  • DDR4 SDRAM
  • 简单的USB 3.0端口接口。

产品详情

连接到指定的 ADI 高速 ADC 评估板时,ADS8-V1 可用作数据采集板。ADS8-V1 上的 FPGA 设计用于支持最高速 JESD204B 模数转换器,可充当数据接收器,同时 ADC 为数据发射器。

eval board
AD9689 - 2600EBZ

AD9689 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD9689-2600 的功能完备的评估板。
  • 宽带 Balun 驱动输入。
  • 无需外部电源。使用来自 FMC 连接器的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源。
  • 单一软件界面,用于通过 ACE 进行器件控制和分析。

产品详情

AD9689-2600EBZ 支持 AD9689-2600 — 14 位、2.6GSPS 双通道数模转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该器件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9689 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样率、卓越的线性度以及较低的功耗。


此基准设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行器件控制和后续的数据分析。

ADS8-V1EBZ
ADS8-V1 评估板
ADS8-V1EBZANGLE-web ADS8-V1EBZBOTTOM-web ADS8-V1 Evaluation Board (top)
AD9689 - 2600EBZ
AD9689 评估板
eval-image-unavailable

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9689的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览