AD3551R
推荐新设计使用单通道、16 位、33 MUPS、多输出范围、多 IO SPI DAC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 16位分辨率
- 快速模式下33 MUPS的单路速率
- 精确模式下22 MUPS的速率
- 小信号建立时间65ns,精确度0.1%
- 大信号建立时间100ns,精确度0.1%
- 超小毛刺:<50 pV×s
- 超低时延5 ns
- 总谐波失真:1 kHz时为−105 dB
- 配置度高的输出电压跨度和失调
- 1.2V和1.8V逻辑电平兼容
- 单频段(经典)、双频段和四频段SPI模式
- 多个误差检测器,包括模拟和数字域
- 2.5V内部电压基准,10 ppm/°C最大温度系数
- 5 mm × 5 mm LFCSP
AD3551R是一款低漂移、单通道、超快速、16位精度、电流输出数模转换器(DAC),可在多个电压范围内配置。AD3551R采用2.5V固定基准电压源。
每个DAC包含3个漂移补偿反馈电阻,用于调节输出电压所需的外部跨阻放大器(TIA)。失调和增益调整寄存器允许生成多个输出范围,如0V至2.5V、0V至5V、0V至10V、-5V至+5V和-10V至+10V,以及具有完整16位分辨率的自定义中间范围。
DAC可在快速模式下运行以实现更高速度,或在精确模式下运行以实现更高精度。
串行外设接口(SPI)可配置为四通道SPI模式、双通道SPI模式、具有单倍数据速率(SDR)或双倍数据速率(DDR)的单通道SPI(经典SPI)模式,逻辑电平为1.2V至1.8V。
AD3551R的额定温度范围为–40°C至+105°C扩展工业级温度范围)。
应用
- 仪器仪表
- HIL
- 过程控制设备
- 医疗设备
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 可编程电压源
- 光通信
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD3551RBCPZ16 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
AD3551RBCPZ16-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Mbed支持 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD3551R
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。