MAX5492

量产

10kΩ精密匹配的电阻分压器,SOT23封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电阻比值从1:1至10:1
  • 用户可定制电阻比值
  • 极高的初始比例精度
    0.035% (MAX5492A)
    0.05% (MAX5492B)
    0.1% (MAX5492C)
  • 1.5ppm/°C (典型值)的低电阻比漂移(1.1:1)
  • R1和R2上能承受高达40V的工作电压
  • 微型、5引脚SOT23封装
  • MAX5492
    10kΩ精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
    提问

    参考资料

    了解更多

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5492的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览