MAX5490

量产

100kΩ精密匹配的电阻分压器,SOT23封装

超高精度分压器,SOT23封装,温漂保持在3ppm/°C以内

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电阻比例从1:1至100:1
  • 用户可定制比例系数
  • 极高的初始比例精度
    • 0.035% (MAX5490A)
    • 0.05% (MAX5490B)
    • 0.1% (MAX5490C)
  • 1ppm/°C (典型值)的低电阻比例温漂
  • R1和R2上允许高达80V的电压
  • 小尺寸、3引脚SOT封装
MAX5490
100kΩ精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
MAX5491 量产 精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5490的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览