MAX4644
量产高速、低电压、4Ω、双路、SPDT CMOS模拟开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 轨到轨模拟信号范围
- RON符合规格
- 4Ω(最大值,+5V电源)
- 8Ω(最大值,+3V电源)
- +1.8V电源供电
- 整个温度范围内RON为30Ω(典型值)
- tON:18ns(典型值),tOFF:12ns(典型值)
- 确保RON平坦度:0.75Ω(典型值,+5V电源)
- 确保通道间RON匹配:0.1Ω(典型值,+5V电源)
- 在整个温度范围内具有低漏电流(< 0.35nA)
- 出色的交流特性
- 低串扰:1MHz时为-82dB
- 高关断隔离度:1MHz时为-80dB
- 总谐波失真:0.018%
- 低功耗:< 0.01µW
MAX4644是一款单刀/双掷(SPDT)开关,采用+1.8V至+5.5V的单电源供电。它在整个模拟信号范围内提供4Ω低导通电阻(RON)以及1Ω RON平坦度。MAX4644提供小于20ns的快速开关时间,同时确保先开后合式开关动作。其典型静态功耗为0.01µW,因此适合在低功耗便携式应用中使用。
MAX4644的特性包括整个温度范围内具有低漏电流、TTL/CMOS兼容的数字逻辑以及出色的AC特性。它采用小型8引脚µMAX®或小型6引脚SOT23封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 通信系统
- 低压数据采集
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4644EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4644EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX4644EUT+ | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX4644EUT+T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4644EUA+ | 量产 | |
MAX4644EUA+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4644EUT+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4644的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论