MAX2992

不推荐用于新设计

G3-PLC MAC/PHY电力线收发器

业内首款G3-PLC兼容调制解调器,支持高达300kbps的可靠通信

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 兼容G3-PLC
  • 满足试行标准:IEEE P1901.2、ITU G.hnem G.9955、IEC/CENELEC
  • 能够工作在CENELEC、FCC和ARIB频带
  • 10kHz至490kHz工作频率范围
  • 单芯片方案集成物理层(PHY)和媒体访问控制器(MAC)
  • 两个UART和两个SPIK接口
  • 支持IPV6兼容网络层
    • 6LoWPAN IPV6头压缩提高有效载荷
    • 动态路由机制支持网状组网
    • CSMA/CA (具有防冲突/通道接入的载波检测多路接入)
  • 高速、可靠通信
    • 数据速率达300kbps
    • 两层前向纠错(FEC)和循环冗余校验(CRC16)
    • 提供Reed-Solomon和Viterbi增强FEC
    • CCM认证协处理器具有AES-128加密/解密
    • 自动重复请求(ARQ)增强误差检测和数据可靠性
    • 自适应动态链接可基于通道条件优化数据速率
    • 可编程陷波频率
  • 通过AEC-Q100汽车标准认证
MAX2992
G3-PLC MAC/PHY电力线收发器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX2991 不推荐用于新设计 电力线通信(PLC)集成模拟前端收发器
MAX2990 不推荐用于新设计 10kHz至490kHz、基于OFDM的电力线通信调制解调器
电力线通信 2
MAX2981 量产 集成电力线通信模拟前端收发器和线驱动器
MAX2982 量产 工业宽带电力线调制解调器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2992EVKIT
MAX2992评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览