MAX16805
EEPROM可编程、高压、350mA LED驱动器,提供折返式LED电流调节
大电流线性LED驱动器,无需µC或开关转换器
产品详情
- EEPROM或I²C动态编程
- 高输入电压时折返LED电流
- LED电流基准
- LED过热时折返其电流(MAX16806)
- 片上200Hz斜坡发生器,无需µC的PWM信号
- 灵活的模拟或PWM控制,用于PWM或Theater亮度控制
- 开关切换时的湿电流和去抖动(MAX16806)
- 5.5V至40V输入、高达39V输出能力
- LED电流调整范围:35mA至350mA
- 波行整形可以使亮度调节时的EMI最小
- 输出短路和过热保护
- -40°C至+125°C工作范围
LED驱动器MAX16805/MAX16806可以省去用于汽车内部顶灯、地图和门控照明灯应用中所必需的微控制器或开关模式转换器。由EEPROM编程的LED电流检测基准仅需一个检测电阻即可为所有LED引脚设置电流,从而简化生产。双模式DIM引脚和片上200Hz斜坡发生器使用模拟或PWM控制信号来实现PWM亮度调节。给亮度控制输入端DIM施加模拟控制信号允许实现“theater”式亮度控制效果。快速的开通/关闭时间允许使用宽范围的PWM工作,波形整形电路可以使EMI最小化。可由EEPROM编程实现折返式LED电流调节,这使得该器件可采用高电压工作,而无需大型散热片,以节省成本和空间。MAX16806与外部热敏电阻协同工作,通过降低LED电流来控制LED的最高节温。过热折返温度值和斜率由EEPROM编程。MAX16806的SW引脚可以在开关切换时提供必要的湿电流。
应用
- 汽车紧急事件报警灯
- 导航与舰队管理指示器
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16805的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论