MAX1403

量产

+3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC

+3V工作,具有最高线性度的18位Σ-Δ

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 18位分辨率、Σ-Δ ADC
  • 16位精度,无失码性能高达480sps
  • 用于传感器激励的匹配板载电流源(200µA)
  • 低静态电流
    • 250µA(工作模式)
    • 2µA(关断模式)
  • 3个全差分或5个伪差分信号输入通道
  • 2个额外的全差分校准通道/辅助输入通道
  • 可编程增益和失调
  • 全差分基准电压源输入
  • 连续转换或按命令转换
  • 自动通道扫描和连续数据输出模式
  • 采用+2.7V至+3.6V的模拟和数字电源供电
  • SPI™/QSPI™兼容型3线串行接口
  • 28引脚SSOP封装
MAX1403
+3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1403:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX195 量产 16位、85ksps ADC,带有10µA关断
多路复用模数转换器 4
MAX1402 量产 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1401 量产 +3V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX1400 量产 +5V、18位、低功耗、多通道、过采样(Σ-Δ) ADC
MAX11060 量产 24/16位、4通道、同时采样、可级联的Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1403EVSYSTEM

MAX1401和MAX1403评估系统

特性和优点

  • 易于配置
  • 全速收集多达8192个样本
  • 完整的评估系统
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX1403评估系统(EV系统)是一个完整的多通道数据采集系统,由MAX1403评估套件(EV套件)和Maxim 68HC11微控制器(µC)模块组成。MAX1403是一款低功耗、多通道、串行输出模数转换器(ADC)。Windows® 95/98兼容软件提供了一个方便的用户界面来测试MAX1403的功能。为软件的低层部分提供了C++和68HC11汇编语言的源代码。

要使用个人计算机对MAX1403进行综合评估,请订购评估系统。如果68HC11 µC模块已随之前的Maxim评估系统一起购买,或者在其他基于µC的系统中作定制用途,请仅订购评估套件。

MAX1403评估套件和评估系统也可用于评估MAX1401。只需随MAX1403评估套件一起订购MAX1401CAI的免费样片。

MAX1403独立评估套件
MAX1403评估套件提供经过验证的PC板布局,便于用户使用自备软件和硬件评估MAX1403。它必须连接到适当的时序信号才能正常工作。关于时序要求,请参考MAX1403数据手册。

MAX1403评估系统
MAX1403评估系统采用用户提供的+5V至+12V DC电源供电。

 

应用

  • 环路供电系统
  • 便携式工业仪器仪表
  • 便携式电子秤
  • 压力传感器和转换器

MAX1403EVSYSTEM
MAX1401和MAX1403评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1403的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览