LTC6702
推荐新设计使用纤巧型、微功率、低电压双通道比较器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 低电源电压操作:1.7V (最小值)
- 低电源电流:每个放大器为 30μA (最大值)
- 传播延迟:最大值为500ns (-40ºC 至 125ºC)
- 3.2MHz 变换频率
- 输入电压范围扩展至地电位以下 100mV
- 内部迟滞:4mV
- 高输出驱动:与 TTL 和 CMOS 兼容
- 规格在 ±15mA (-40ºC 至 125ºC)
- 容性负载处理能力至 10,000pF
- 规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围
- 采用扁平 (1mm) ThinSOT™ 和 2mm x 2mm DFN 封装
LTC®6702 是一款外形极小的双通道比较器,专为较大限度地延长电池使用寿命、并在板级空间非常宝贵的应用中实现快速和低电压操作而设计。
这些比较器采用 1.7V 至 5.5V 的工作电源,并具有一个 500ns 的最大保证传播延迟,且仅吸收 30μA 的最大静态电流。内部迟滞降低了 LTC6702 对输入噪声的敏感性,并使其拥有了易用性,即使对于缓慢运动的信号也不例外。CMOS 输入允许使用很大的源阻抗。
LTC6702 采用 8 引脚 SOT-23 和纤巧型 2mm x 2mm DFN 封装。
应用
- 电池供电型系统
- 窗口比较器
- 门限检测器/鉴别器
- 时钟再生
- 汽车传感和控制
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6702CDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702CDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702CTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702CTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702HDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702HDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702IDC#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702IDC#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6702ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC6702ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 2
- AD8675 - Operational Amplifiers (Op Amps), ADAQ4380-4 - Integrated/Special Purpose A/D Converters, LTC6702 - Comparators
- LT6650 - Voltage References, LTC6702 - Comparators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6702
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论