DS1985

量产

iButton 16K位只添加

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 16384位电可编程只读存储器(EPROM)通过一个信号加上地线即可进行经济实惠的通信
  • EPROM分为64个256位页,用于随机访问分包数据记录
  • 每个存储器页都可以受到永久写保护,以防止篡改
  • 器件是“仅添加”存储器,可以在不干扰现有数据的情况下将附加数据编程到EPROM中
  • 利用此架构,软件可以通过将旧页面替换为新编程的页面来修补数据
  • 将控制、地址、数据、电源和编程信号减少到单个数据引脚
  • 8位系列代码规定了DS1985与读取器的通信要求
  • 在2.8V至6.0V的宽电压范围内读取(-40°C至+85°C);编程范围为11.5V至12.0V(-40°C至+85°C)
DS1985
iButton 16K位只添加
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1985的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览