DS1388

量产

I²C RTC/监控电路,带有涓流充电器和512字节EEPROM

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 快速(400kHz) I²C接口
  • RTC计算百分秒、秒、分、时、星期、日期、月和年,闰年修正有效至2100年
  • 可编程看门狗定时器
  • 自动电源失效探测和切换电路
  • 具有按键复位输入的复位输出
  • 512 x 8位EEPROM
  • 可供备份电源使用的集成涓流充电功能
  • 三种工作电压:5.0V、3.3V和3.0V
  • 电源电压低至1.3V时仍可维持计时
  • -40°C至+85°C温度范围
DS1388
I²C RTC/监控电路,带有涓流充电器和512字节EEPROM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1388的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览