ADAQ7768-1
推荐新设计使用24 位单通道精密 μModule 数据采集系统
- 产品模型
- 1
产品详情
- 高度集成的数据采集解决方案
- 七种可编程增益选项
- G = 0.325、0.65、1.3、2.6、5.2、10.4、20.8 V/V
- 最大差分输入范围:±12.6V
- 最大输入共模范围:-12V 至 +12V
- 具有最大平坦度和线性相位的四阶 AAF
- 具有 100dB 抑制(典型值)的全混叠保护
- 出色的套件至套件相位匹配和漂移
- 兼具精密交流和直流性能:
- 总系统动态范围:高达 130dB
- THD:−120 dB(典型值),0.325 V/V 增益时
- DC CMRR:100dB(最小值),20.8 V/V 增益时
- 输入偏置电流:25pA,25°C 时
- INL:±6 ppm(典型值)
- 最大增益误差漂移:5.5 ppm/°C
- 最大器件相位匹配:±0.13°,20kHz 时
- 可编程输出数据速率、滤波器类型和延迟
- 线性相位数字滤波器选项:
- 宽带低纹波 FIR 滤波器(110kHz 最大输入带宽)
- Sinc5滤波器(1.024 MSPS,198.4kHz 最大输入带宽,4μs 最大群延迟)
- Sinc3 滤波器(50/60Hz 抑制)
- 集成式 LDO
- 内置电源去耦电容器
- 通过引脚绑定或 SPI 接口配置
- 数字接口针对隔离应用进行了优化
- 全套诊断检查机制
- 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
- 封装:12.00mm × 6.00mm 84 球 CSP_BGA 封装,具有 0.80mm 球间距
- 与分立式解决方案相比,尺寸缩小 10× 倍
ADAQ7768-1是一款24位精密数据采集(DAQ) μModule® 系统,它将信号调理、转换和处理模块集成到单个系统级封装(SiP)设计中,从而能够快速开发高度紧凑、高性能的精密DAQ系统。
ADAQ7768-1由以下部件组成:
- 低噪声、低偏置电流、高带宽可编程增益仪表放大器(PGIA),在保持高输入阻抗的同时还能够实现信号放大和信号衰减。
- 四阶、低噪声、线性相位抗混叠滤波器。
- 低噪声、低失真、高带宽ADC驱动器以及可选线性度升压缓冲器。
- 集成可编程数字滤波器的高性能中等带宽24位Σ-Δ 型ADC。
- 低噪声、低压差线性稳压器。
- 基准电压缓冲器。
- 信号链所需的关键无源元件。
ADAQ7768-1支持最大范围为±12.6V的全差分输入信号。它具有±12V的输入共模电压范围以及出色的共模抑制比(CMRR)。
输入信号完全缓冲,具有低至2 pA(典型值)的输入偏置电流。这样可轻松实现输入阻抗匹配,并使ADAQ7768-1能够直接连接至具有高输出阻抗的传感器。
7种引脚可配置增益设置提供额外的系统动态范围,较低幅度的输入信号可改善信号链噪声性能。
四阶低通模拟滤波器与用户可编程数字滤波器相结合,确保信号链得到充分的保护,以防高频噪声和输入节点上出现的带外信号音混叠回目标频段。模拟低通滤波器经过精心设计,可实现高相位线性度和最大带内幅度响应平坦度。模拟低通滤波器中使用的电阻网络采用ADI公司的iPASSIVES™ 技术构建,在绝对值和整个温度范围内均提供出色的电阻匹配。因此,信号链性能在温度漂移非常小的情况下保持不变,ADAQ7768-1具有出色的器件间相位匹配性能。
高性能ADC驱动器放大器可确保ADC输入在最大采样速率下完全稳定建立。驱动器电路旨在尽可能降低附加噪声、误差和失真,同时保持稳定性。全差分架构有助于充分扩大信号链动态范围。
ADAQ7768-1内部的模数转换器(ADC)是一款高性能、24位精度、单通道Σ-Δ型转换器,具有出色的交流性能和直流精度以及256 kSPS的吞吐速率(16.384 MHz MCLK下)。
可选线性度升压缓冲器可进一步提高信号链线性度。
ADAQ7768-1的额定输入基准电压为4.096 V,但该器件可支持从VDD_ADC低至1 V的基准电压。
ADAQ7768-1有两类基准电压缓冲器:一种预充电基准电压缓冲器用于简化基准输入驱动要求,另一种全基准电压缓冲器用于提供高阻抗基准输入。两种缓冲器可选,可通过寄存器配置关断。
ADAQ7768-1支持三种时钟输入类型:晶振、互补金属氧化物半导体(CMOS)或低电压差分信号(LVDS)。
ADAQ7768-1中提供三类数字低通滤波器。宽带滤波器提供与理想的砖墙式滤波器类似的滤波器配置,使其非常适合进行频率分析。Sinc5滤波器提供低延迟路径和平滑的阶跃响应,同时保持良好的混叠抑制水平。它还支持高达1.024 MSPS的输出数据速率(16.384 MHz MCLK下),使Sinc5滤波器非常适合低延迟数据采集和时域分析。Sinc3滤波器支持宽抽取率,可产生低至50 SPS的输出数据速率(16.384 MHz MCLK下)。该Sinc3滤波器与同时运行的50Hz/60Hz抑制后置滤波器相结合,使其特别适合精密直流测量。ADAQ7768-1中的所有三个数字滤波器均为具有线性相位响应的FIR滤波器。这些滤波器的带宽直接对应于DAQ信号链的带宽,可通过寄存器配置完全编程。
ADAQ7768-1还支持两种器件配置方法。用户可以选择使用其SPI接口,通过寄存器写入来配置器件,或者使用简单的硬件引脚绑定方法来配置器件,以便在各种预定义模式下工作。
单个SPI接口支持寄存器访问和样本数据回读功能。ADAQ7768-1始终充当SPI目标。它支持多种接口模式,至少需要三个IO通道才能与器件通信。
ADAQ7768-1还具有一套内部诊断功能,可检测运行期间的各种错误,帮助提高系统可靠性。
ADAQ7768-1的工作温度范围为−40°C至+85°C,采用12.00 mm × 6.00 mm、84引脚CSP_BGA封装,具有0.80 mm引脚间距,非常适合多通道应用。ADAQ7768-1仅占用75 mm2的电路板空间,比占用750 mm2的分立式解决方案小10倍。
应用
- 通用输入测量平台
- 电气测试和测量
- 声音和振动、声波和材料科学研发
- 控制和硬件循环验证
- 针对预测性维护的状态监控
- 音频测试
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
3rd Party Solutions 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAQ7768-1BBCZ | 84-Ball CSP-BGA (12mm x 6mm x 1.5mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADAQ7768-1
噪声分析工具
噪声分析工具是一种基于Web的工具,旨在构建、仿真和验证复杂的精密信号链。执行交流和噪声分析,在几秒内找出传递函数、各器件的噪声贡献、SNR和ENOB。对信号链中ADI元件进行高级建模可提供实验室质量结果,以满足设计要求并实现快速虚拟验证。可将完整的信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具IBIS 模型 1
LTPowerPlanner 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ7768-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论