ADAQ4380-4
推荐新设计使用四通道16位、4 MSPS同步采样μModule数据采集解决方案
- 产品模型
- 1
产品详情
- 易于使用的μModule数据采集系统
- 全部有源元件皆由ADI公司设计
- 与分立式解决方案相比,尺寸减少11倍
- 集成关键无源元件
- 5V单电源供电
- 保证16位无失码
- 片内过采样功能
- 2位分辨率提升
- 超量程指示(ALERT)
- INL:典型值±1 LSB,最大值±2 LSB
- SNR(典型值)
- 91.1 dB(增益 = 1.0,fIN = 1 kHz时)
- 98.6 dB,OSR = x8(增益 = 1.0,fIN = 1 kHz时)
- 通道间相位匹配:最大值0.1°(20 kHz时)
- 集成式高精度基准电压源,最大漂移5 ppm/oC
- 增益误差:0.005%(典型值)
- 增益漂移:1 ppm/°C(典型值)
- 支持VCM生成的集成式内部缓冲器
- 支持信号扩展的集成式全差分ADC驱动器
- 宽输入共模范围
- 高共模抑制
- 单端至差分转换
- 具有超量程的引脚可选输入范围
- 输入范围:±2V、±3.3V、±5.5V、±11V
- 增益/衰减:G = 0.3、0.6、1.0和1.6
- 高速串行接口
- 8 mm x 8 mm、0.8 mm间距、81引脚CSP_BGA封装
ADAQ4380-4是一款四通道16位精密数据采集(DAQ) μModule®系统,通过将设计人员选择、优化和布局元件的信号链设计挑战移交给器件来缩短高精度测量系统的开发周期。
ADAQ4380-4采用系统级封装(SIP)技术,通过将多个通用信号处理和调理模块组合到一个套件中,减少了终端系统组件的数量。ADAQ4380-4由以下部件组成:
- • 一个四通道高分辨率16位、4 MSPS同步采样SAR ADC
- • 低噪声、全差分ADC驱动器
- • 一个精密3.3V基准电压
- • 低噪声缓冲器放大器
- • 低噪声、低压差线性稳压器
- • 以及实现优化信号链性能所需的关键无源元件
ADAQ4380-4采用ADI公司的iPassives®技术,将关键无源元件和出色的匹配和漂移特性结合,尽可能减少基于温度的误差源,发挥每个单独模块的出色性能。
ADAQ4380-4具有片内过采样模块,可改善动态范围并在更低带宽下降低噪声。该模块可将分辨率提升多达两位。
ADAQ4380-4设计采用可配置的ADC驱动器级,为用户提供可选的增益或衰减设置。ADAQ4380-4可以采用全差分配置,或者单端至差分输入配置。
采用8mm x 8mm、0.8 mm间距、81引脚BGA封装,ADAQ4380-4 μModule®在不减弱其性能的情况下支持紧凑的尺寸设计,同时简化了终端系统的物料清单管理。
兼容串行外设接口(SPI),串行用户接口可与1.8 V、2.5 V和3.3 V逻辑控制兼容。ADAQ4380-4的工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- • 实验室等级的电池测试系统
- • 电机控制电流检测
- • 电机控制位置反馈
- • 声纳
- • 电能质量监测
- • 数据采集系统
- • 掺铒光纤放大器(EDFA)应用
- • I/Q解调
类型 | 250 - 500 kSPS | 1 - 2 MSPS | 4 MSPS |
16位 | ADAQ7988 | ADAQ7980、 ADAQ4001 |
ADAQ4380-4(四通道) |
18位 | ADAQ4003 |
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAQ4380-4BBCZ | CHIP SCALE BGA |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADAQ4380
- ADAQ4380-4
IBIS 模型 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAQ4380-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论