AD4030-24
推荐新设计使用24 位、2 MSPS、SAR ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高性能
- 吞吐量:2 MSPS (AD4030-24) 或 500 kSPS (AD4032-24) 选项
- 积分非线性:从 −40°C to +125°C,最大值为 ±0.9 ppm
- SNR:108.4 dB(典型值)
- 总谐波失真:−127 dB(典型值)
- NSD−169 dBFS/Hz (典型值)
- 低功耗
- 2 MSPS 时为 30 mW
- 500 kSPS时为 10 mW
- 10 kSPS 时为 3 mW
- 易驱动™功能降低系统复杂性
- 低 1.2μ直流输入的输入电流
- 宽输入共模电压范围:−(1/128) × VREF 至 +(129/128) × VREF
- 灵活的外部基准电压源范围:4.096 V 至 5 V
- 具有 2 μF 旁路电容器的精确集成基准缓冲区
- 具有高达 216 次抽取的可编程块平均滤波器
- 将样本分辨率扩展至 30 位
- 超量程和同步位
- Flexi-SPI 数字接口
- 1、2 或 4 个 SDO 通道允许较慢的 SCK
- 回声时钟模式简化了数字隔离器的使用
- 与 1.2 V 至 1.8 V 逻辑兼容
- 7 mm × 7 mm、64 球 CSP_BGA 封装,带有内部电源和参考电容器,有助于减少系统尺寸
AD4030-24/AD4032-24分别是2 MSPS或500 kSPS逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC),具有Easy Drive™特性。AD4030-24/AD4032-24具有保证最大±0.9 ppm的积分非线性(INL)和24位无失码,在−40°C至+125°C时可实现出色的精度。图1显示了AD4030-24/AD4032-24的功能架构。
低漂移、内部精密基准电压源缓冲器简化了与其他系统电路的基准电压共用。使用5V基准电压源时,AD4030-24/AD4032-24提供109 dB的典型动态范围。低噪底支持需要较小增益和较低功耗的信号链。具有可编程抽取率的模块平均滤波器可将动态范围提高至高达155.5 dB。宽差分输入和共模范围使输入可以在未饱和的情况下使用整个±VREF范围,从而简化信号调理要求和系统校准。轻松驱动模拟输入具有改善的建立特性,可提供广泛的AD4030-24/AD4032-24兼容型模拟前端元件选择。支持单端和差分信号。
灵活的多功能Flexi-SPI串行外设接口(SPI)简化了主机处理器和ADC集成。宽数据时钟窗口、多个SDO通道和可选双数据速率(DDR)数据时钟可将串行时钟降至10 MHz,同时在2 MSPS或500 kSPS的采样速率下工作。回波时钟模式和ADC主机时钟模式放宽了时序要求并简化了数字隔离器的使用。
AD4030-24/AD4032-24的7 mm × 7 mm、64引脚CSP_BGA封装集成了所有关键电源和基准旁路电容,缩小了尺寸,减少了系统元件数,同时降低了对电路板布局的敏感性。
应用
- 自动测试设备
- 数字控制环路
- 医疗仪器
- 地震学
- 半导体制造
- 科学仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 1
视频 4
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD4030-24BBCZ | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) | ||
AD4030-24BBCZ-RL | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 1
Precision Toolbox for MATLAB
The Precision Toolbox is an evaluation software, made available in MATLAB, that allows configuring and capturing data with ADI’s precision data converters. To get started evaluating with the Precision Toolbox:
Step 1: Setup the evaluation hardware as described in the hardware setup guide.
Step 2: Install the Precision Toolbox and its dependencies. Refer to the Precision Toolbox wiki.
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD4030-24
精密ADC驱动器工具
精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立
打开工具Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4030-24的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论