官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADM7171
推荐新设计使用
6.5 V、1 A、超低噪声、高 PSRR、快速瞬态响应 CMOS LDO
- 产品模型
- 9
产品详情
- 输入电压范围:2.3 V 至 6.5 V
- 最大负载电流:1 A
- 低噪声:100 Hz 至 100 kHz 时为 5 μV rms,不依赖于输出电压
- 快速瞬态响应:1 mA 至 500 mA 负载阶越时为 1.5 μs
- 100 kHz 时为 60 dB PSRR
- 低电压差:500 mA 负载时为 42 mV,VOUT = 3 V
- 初始精度:−0.5%(最小值),+1%(最大值)
- 线路、负载和温度的精度:±1.5%
- 空载时静态电流 IGND = 0.7 mA
- 低关断电流:VIN = 5 V 时为 0.25 μA
- 在使用 4.7 μF 小陶瓷型输出电容的情况下稳定工作
- 可调和固定输出电压选项:1.2 V 至 5.0 V
- 从 1.2 V 至 VIN − VDO 的可调整输出
- 精密启用
- 可调软启动
- 8 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装
- 受 ADIsimPower 工具支持
ADM7171 是一款 CMOS、低压差 (LDO) 线性稳压器,采用 2.3 V 至 6.5 V 电源工作,可提供高达 1 A 的输出电流。这款高输出电流 LDO 非常适合对依靠 6 V 到低至 1.2 V 电源轨工作的高性能模拟和混合信号电路实施稳压。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制比和低噪声,仅需一个4.7 μF小陶瓷输出电容器,便可实现卓越的电压和负载瞬态响应。负载瞬态响应通常为1.5 μs (对于 1 mA 至 500 mA 负载阶跃)。
ADM7171 可提供 17 种固定输出电压选项。具有以下输出电压选项的器件有现货供应:1.3 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、4.2 V和5.0 V。具有其他电压选项的器件需要专门订购:1.5 V、1.85 V、2.0 V、2.2 V、2.7 V、2.75 V、2.8 V、2.85 V、3.8 V 和 4.6 V。另外,还提供一款可调型版本,该版本可利用一个外部反馈分压器提供介于 1.2 V 至 VIN − VDO 之间的输出电压。
通过软启动引脚可调节启动时间,从而控制浪涌电流。 采用 1 nF 软启动电容时,典型启动时间为 1.0 ms。
ADM7171 稳压器输出噪声电压 5 μV rms,这与输出电压无关。 ADM7171可提供 8 引脚、3 mm × 3 mm LFCSP 封装,因此它不仅是非常紧凑的解决方案,还能为需要高达 1 A 输出电流的应用提供卓越的热性能,其外形扁平且占板面积小巧。
应用
- 针对噪声敏感型应用的稳压: ADC 和 DAC 电路、精准放大器、PLL/VCO 和时钟 IC
- 通信和基础设施
- 医疗健康
- 工业与仪表
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
视频 3
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADM7171ACPZ-1.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-2.5-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-3.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-4.2-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-R2 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADM7171ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADM7171ACPZ-1.3-R7 | 量产 | |
ADM7171ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADM7171ACPZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADM7171ACPZ-4.2-R7 | 量产 | |
ADM7171ACPZ-R2 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADM7171
- ADM7171-1.3
- ADM7171-1.8
- ADM7171-2.5
- ADM7171-3.0
- ADM7171-3.3
- ADM7171-4.2
- ADM7171-5.0
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。