eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT8364

推荐新设计使用

具 4A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
  • 超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 9μA
  • 4A、60V 电源开关
  • 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
  • 可编程的频率 (300kHz 至 2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
  • BIAS 引脚用于实现较高的效率
  • 可编程的欠压闭锁 (UVLO)
  • 耐热性能增强型 12 引脚 4mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8364
具 4A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
2MHz, 48V Output Boost Converter Efficiency and Power Loss Package Image 1 Package Image 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐新设计使用 微功率热插拔控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐新设计使用 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2716A

LT8364演示板 | 4.5V至20VIN低EMI升压,VOUT = 24V(高达1.6A时),2MHz开关频率

产品详情

演示电路2716A内置采用升压配置的LT8364。根据输入电压,该电路设计用于在高达1.6A的电流时将4.5V至20V电压源转换为24V,具有2MHz的开关频率。LT8364可以使用高达60V的输入电压工作,但在本演示电路中,该输入受限于输出电压电平。

DC2716A
LT8364演示板 | 4.5V至20VIN低EMI升压,VOUT = 24V(高达1.6A时),2MHz开关频率
DC2716A Evaluation Board DC2716A Evaluation Board - Top View DC2716A Evaluation Board - Bottom View DC2716

参考电路

Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram
CN0523 参考设计

USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management

特性和优点

  • 5.8 GHz RF Power Amplifier
  • 24 dB of Gain
  • 50 Ohm matched SMA Input and Output Connectors
  • Over Temperature Monitoring
  • USB Powered
CN0523
USB-Powered, 5.8 GHz RF Power Amplifier with Overtemperature Management
Figure 1. CN0523 Simplified Block Diagram

最新评论

近期浏览