ADUM5401

量产

集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成isoPower 的隔离式DC/DC转换器
  • 3.3 V或5.0 V调节输出
  • 最高500 mW输出功率
  • 四个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离为7.6 mm
  • 工作温度最高可达:105°C(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Part 2)
      • VIORM = 560 V峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
ADUM5401
集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 3

应用笔记 9

技术文章 11

安全和法规认证 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADUM6421A 推荐新设计使用 具有集成直流/直流转换器的四通道隔离器(3:1 定向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADuM5401 IBIS Model (A and C Grades) 2


评估套件

eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS

参考电路

CN0326 参考设计

带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪

特性和优点

  • 精度:0.5%
  • 低功耗
  • 温度补偿
  • 完全隔离

CN0287 参考设计

具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

特性和优点

  • 4 通道热电偶/RTD 测量
  • 完全隔离
  • 输入保护
CN0335 参考设计

12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入

特性和优点

  • 工业级信号调理
  • 单电源
  • 完全隔离
CN0336 参考设计

12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于4-20 mA输入

特性和优点

  • 4-20 mA接收器
  • 单电源
  • 完全隔离
CN0337 参考设计

带三线式补偿的12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式RTD温度测量系统

特性和优点

  • 灵活的RTD调理和转换
  • 温度补偿
  • 完全隔离


CN0204 参考设计

灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块

特性和优点

  • 最高电压44V
  • 可编程模拟输出
  • 与系统其他部分电流隔离
  • PLC和DCS模块的理想选择
CN0197 参考设计

集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器

特性和优点

  • 最多测量48个锂离子电池组
  • 平衡电池组,实现负载共享
  • 电流隔离保护了处理器
  • 锂电池管理系统
CN0326
带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
CN0287
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
CN0335
12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入
CN0336
12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于4-20 mA输入
CN0337
带三线式补偿的12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式RTD温度测量系统
CN0204
灵活、高精度、低漂移的PLC/DCS模拟输出模块
CN0197
集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器

最新评论

近期浏览