AD7793

量产

3通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 最高23位有效分辨率
  • 均方根(RMS)噪声
  • 40 nV(4.17 Hz时)
  • 85 nV(16.7 Hz时)
  • 功耗:400 µA(典型值)
  • 省电模式:最大1 µA
  • 更新速率:4.17 Hz~470 Hz
  • 3个差分输入
AD7793
3通道、低噪声、低功耗、24位Σ-Δ型ADC,内置片内仪表放大器和基准电压源
AD7792/AD7793 Functional Block Diagram AD7792/AD7793 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 15

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 5
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
接口收发器 2
ADUM4160 量产 全速/低速USB数字隔离器
ADUM5401 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(3/1通道方向性)
数字隔离器 7
ADUM7440 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7441 量产 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM7442 量产 1 kV RMS 四通道数字隔离器
ADUM5402 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性)
ADUM5403 量产 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(1/3通道方向性)
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM1200 量产 双通道数字隔离器(2/0通道方向性)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

设计工具 1

Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-AD7793

AD7793 评估板

产品详情

EVAL-AD7793EBZ是用于AD7793的全功能评估板。该评估板可通过标准的USB接口连接到PC。用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7793
AD7793 评估板

参考电路

CN0172 参考设计

3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C

特性和优点

  • 3通道K型热电偶测量系统
  • 典型温度范围为-200 C至+1200 C
  • 高精度温度测量,可精确至0.25度
  • 采用16位数字温度传感器进行冷结补偿
CN0326 参考设计

带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪

特性和优点

  • 精度:0.5%
  • 低功耗
  • 温度补偿
  • 完全隔离

Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
CN0355 参考设计

低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器

特性和优点

  • 电桥信号调理器和驱动器
  • 温度补偿
  • 低功耗

CN0172
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C
CN0326
带有温度补偿功能的隔离式低功耗pH监测仪
CN0355
低功耗、温度补偿式电桥信号调理器和驱动器
Differential Bridge Type Transducer Monitor with Temperature Compensation
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0355-PMDZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览