ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADE7953
量产带零线电流测量的单相多功能计量IC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度准确;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053.22和IEC 62053-23标准
- 测量有功、无功和视在功率、采样波形及电流和电压均方根值
- 提供第二电流输入以进行零线电流测量
- 在3000:1的动态范围内,有功和无功功率测量误差小于0.1%
- 在1000:1的动态范围内,瞬时电流和电压均方根值测量误差小于0.2%
- 提供视在功率测量和瞬时功率读数
- 带宽:1.23 kHz
- 灵活的PGA增益级(高达22倍)
- 内置用于罗氏线圈的积分器
- SPI, I2C 或UART通信
ADE7953是一款高精度电能计量IC,主要用于单相应用。它能够测量线路电压和电流,并计算有功、无功、视在功率以及瞬时均方根电压和电流。
该器件内置三个Σ-Δ型ADC和一个高精度电能计量内核。第三输入通道可同时测量零线电流,支持窃电检测和零线电流计费。附加通道集成了完整的信号路径,允许执行各种测量。各输入通道均支持独立且灵活的增益级,因此该器件适合与各种电流传感器一起使用,如电流变压器(CT)和低阻值分流电阻等。两个片内积分器为使用罗氏线圈传感器提供了便利。
ADE7953可以通过多种通信接口访问片内计量寄存器,包括SPI、I2C和UART。两个可配置的低抖动脉冲输出引脚提供与有功、无功或视在功率及电流和电压均方根值成比例的输出。通过外部IRQ引脚可以获得全面的电能质量信息,如过流、过压、峰值和骤降检测等。该器件包括独立的有功、无功和视在空载检测功能,用以防止电表“爬电”。此外还提供了专用反向电源(REVP)、过零电压(ZX)和过零电流(ZX_I)引脚。ADE7953电能计量IC采用3.3V电源供电,提供28引脚LFCSP封装。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
产品亮点 1
视频 2
器件驱动器 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADE7953ACPZ | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADE7953ACPZ-RL | 28-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion(PCA) |
||
ADE7953ACPZ | 量产 | |
ADE7953ACPZ-RL | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADE7953ACPZ | 量产 | |
ADE7953ACPZ-RL | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADE7953ACPZ | 量产 | |
ADE7953ACPZ-RL | 量产 | |
1月 27, 2014 - 13_0322 Mask Change for ADE7953 and Datasheet Update |
||
ADE7953ACPZ | 量产 | |
ADE7953ACPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
ADE7953参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I²C 隔离器 2 | ||
ADUM1250 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
ADUM2250 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV |
串联基准电压源 1 | ||
ADR3412 | 量产 | 微功耗、高精度1.2V基准电压源 |
隔离式 RS-485 接口 1 | ||
ADM2487E | 量产 | 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps) |
接口RS-485和RS-422 1 | ||
ADM487E | 量产 | 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器 |
微功率基准电压源 1 | ||
ADR280 | 量产 | 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源 |