ADE9153A

推荐用于新设计

具有自动校准功能的电能计量 IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • mSure 自动校准
    • 基于直接测量完整信号路径的自动校准
    • 校准程序不需要基准电压源计量器
    • 有保证的 mSure 自动校准 1 级计量器
  • 3 个高性能 ADC
    • 88 dB SNR
    • 高增益电流通道:峰值为 ±26.04 mV,最高增益设置时输入为 18.4 mV rms
  • 高级计量功能组
    • WATT、VAR、VA、Wh、VARh 和 VAh
    • 支持有功电能标准:IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46 和 ANSI C12.20
    • 支持无功电能标准:IEC 62053-23 和 IEC 62053-24
    • 电流和电压 rms 测量
    • 电源质量测量
  • 工作温度(工业范围):−40°C 至 +85°C
ADE9153A
具有自动校准功能的电能计量 IC
ADE9153A Circuit Diagram ADE9153A Pin Configuration
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
ADE7953 量产 带零线电流测量的单相多功能计量IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EV-ADE9153ASHIELDZ

ADE9153A Arduino 扩展评估板

特性和优点

  • 集成ADE9153A的Arduino兼容单相电能计量扩展板
  • 用于线路电流测量的板载分流器
    • 标称电流:5 A
    • 最大电流:10 A
  • 标称线路零线电压测量高达240 V rms
  • Arduino 软件库
  • mSure 自动校准和示例应用草图

产品详情

EV-ADE9153ASHIELDZ是一款兼容Arduino Uno、Arduino Zero或ESP8266的Arduino扩展板。该扩展板具有用于线路电流测量的板载分流电阻,可对使用ADE9153A的电能计量系统进行快速评估和原型制作。ADE9153A产品页面上提供Arduino库和示例应用,可简化更大系统的实现。该扩展板采用mSure®自动校准,可以在动态范围内进行校准以实现1%精度的电能测量,而无需昂贵的校准设备。

EV-ADE9153ASHIELDZ
ADE9153A Arduino 扩展评估板
EV-ADE9153ASHIELDZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE9153A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览