ADE7753

量产

带di/dt输入(串行接口)单相电能计量IC

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高精度;支持IEC 60687/61036/61268和IEC 62053-21/62053-22/62053-23
  • 片内数字积分器可以直接与具有di/dt输出的电流传感器接口
  • 电流通道内的PGA可以直接与分流器和电流变压器接口
  • 有功、无功和视在电能;采样波形;电流和电压有效值
  • 25°C时,在1000:1的动态范围内有功电能计量误差小于0.1%
  • 提供仅累计正电能模式
  • 片内用户可编程的线路电压浪涌阈值,SAG和PSU电源监控器
  • 功率、相位和输入失调数字校准
  • 片内温度传感器(典型值±3°C)
  • SPI®兼容型串行接口
  • 具有可编程频率的脉冲输出
  • 中断请求引脚(IRQ)和状态寄存器
ADE7753
带di/dt输入(串行接口)单相电能计量IC
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 3

技术文章 12

协会与标准 17

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE7953 量产 带零线电流测量的单相多功能计量IC
ADE9153A 推荐新设计使用 具有自动校准功能的电能计量 IC
ADE9153B 不推荐用于新设计 具有传感器监控和自校准功能的电能计量 IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-ADE7753

ADE7753 评估板

特性和优点

  • 评估板设计为与附随的软件配合使用,以实现全功能的电表(瓦特小时电表)
  • 可通过螺纹接线端子与各种外部传感器轻松连接
  • 可采用PCB插槽轻松地修改信号调理器件
  • 逻辑输出CF、ZX、SAG和IRQ具有LED指示灯
  • 光隔离数据输出连接至PC并行端口
  • 光隔离频率输出(CF)连接至BNC
  • 可选外部基准电压源,用于评估片内基准电压源

产品详情

本文档介绍了ADE7753评估套件硬件和软件功能。ADE7753评估板配合ADE7753数据手册及本文档,为ADE7753提供了完整的评估平台。评估板设计成可在终端应用中轻松评估ADE7753。如果在电流通道(例如分流、CT、di/dt传感器等)上使用适当的传感器,可将评估板连接至测试工作台或高压(240 V rms)测试电路。片上电阻分压器网络则可衰减线路电压。本应用笔记还介绍了如何连接电流传感器才能获得较佳性能。


评估板(瓦特小时电表)通过PC的并行端口配置和校准。评估板与PC间的数据接口完全隔离。通过评估板附带的Windows™软件,可迅速配置为电表。


评估板还可用作独立评估系统,通过25路D-Sub连接器可轻松集成在现有系统中。


评估板需要两个外部5 V电源(其中一个用于隔离)和适当的电流传感器。

EVAL-ADE7753
ADE7753 评估板

最新评论

近期浏览