官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD8032
量产2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出双路放大器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 低功耗
电源电流:800 µA/放大器
额定电源电压:+2.7 V、+5 V和±5 V - 高速、快速建立(5 V)
-3 dB带宽:80 MHz (G = +1)
30 V/µs压摆率 >
0.1%建立时间:125 ns - 低失真
-62 dB (1 MHz),VO = 2 V p-p
-86 dB (100 kHz),VO = 4.6 V p-p - 轨到轨输入和输出
输入高于电源电压0.5 V不会反相
输入共模电压范围扩展至供电轨200 mV以外
输出摆幅为任一供电轨20 mV以内 - 输出电流:15 mA
- 高等级选项 VOS (最大值)= 1.5 mV
AD8032(双核)是一款单电源电压反馈型放大器,具有高速特性,小信号带宽为80 MHz, 压摆率为30 V/µs,建立时间为125 ns。实现以上特性只需采用+5 V单电源供电,功耗小于4.0 mW。这一低功耗特性可以在不牺牲动态性能的情况下延长高速、电池供电系统的工作时间。
AD8032采用单电源供电,具有轨到轨输入和输出特性,额定电源电压为+2.7 V、+5 V和±5 V。输入电压范围可以扩展至各供电轨以外500 mV。输出电压摆幅为各供电轨20 mV以内,以提供较大的输出动态范围。
AD8032还能提供出色的信号质量,而每放大器电源电流仅为800µA。采用+5 V电源时,对于2 V峰峰值、1 MHz输出信号,总谐波失真(THD)为-62 dBc;对于100 kHz、4.6 V峰峰值信号,THD为-86 dBc。低失真和快速建立时间使它特别适合用作单电源ADC的缓冲器。
AD8032采用+2.7 V至+12 V单电源或最高±6 V双电源供电,适合各种各样的应用,包括具有高带宽要求的电池供电系统以及器件密度高且要求较低功耗的高速系统。它采用8引脚PDIP和8引脚SOIC_N封装,工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
AD8031 – 单路放大器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 7
教程 13
产品选型指南 2
参考电路 3
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8032ACHIPS | None Available | ||
AD8032ANZ | 8-Lead PDIP | ||
AD8032ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8032ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
AD8032ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8032ARZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8032ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8032ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8032BRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8032BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8032BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8032ANZ | 量产 | |
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8032ARMZ | 量产 | |
AD8032ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8032ARMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD8032ARMZ | 量产 | |
AD8032ARMZ-REEL | 量产 | |
AD8032ARMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADA4807-2 | 推荐新设计使用 |
3.1 nV/√Hz、1 mA、180 MHz、轨到轨输入/输出放大器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8032
SPICE 模型 1
功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。