ADAS3022

量产

16位、1 MSPS、8通道数据采集系统

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 易于使用,单端转差分电路
  • 可调输出共模电压
  • 外部可调增益
  • 低谐波失真
    • SFDR:-94 dBc (5 MHz)
    • SFDR:-85 dBc (20 MHz)
  • -3 dB带宽:320 MHz (G = +1)
  • 0.01%快速建立时间:16 ns
  • 压摆率:1150 V/μs
  • 快速过驱恢复:4 ns
  • 低输入电压噪声:5 nV/√Hz
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADAS3022-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADAS3022-EP数据手册(pdf)
  • 军用温度范围(如−55°C至+105°C)
  • 受控制造基线
  • 封装/测试厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/17609 DSCC图纸号

ADAS3022是一款完整的16位、1 MSPS、逐次逼近型模数数据采集系统,采用ADI公司专有的i CMOS®高压工业过程技术制造。该器件集成8通道、低泄漏多路复用器;具有高共模抑制的高阻抗可编程增益仪器仪表放大器(PGIA)级;精密、低漂移4.096 V基准电压源和缓冲器;以及采用逐次逼近型寄存器(SAR)架构的16位电荷再分配模数转换器(ADC)。使用±15 V电源时,ADAS3022可解析最高为±24.576 V的八路单端输入或四路全差分输入。此外,该器件可以接受常用的双极性差分、双极性单端、伪双极性或伪单极性输入信号,如表1所示,因此几乎可以使用任何直接传感器接口。

ADAS3022通过消除信号缓冲、电平转换、放大/衰减、共模抑制、建立时间简化了设计挑战,也避免了其他模拟信号调理挑战,同时实现更小的尺寸、更短的上市时间和更低的成本。

应用

  • 多通道数据采集和系统监控
  • 过程控制
  • 电力线路监控
  • 自动测试设备
  • 仪器仪表

ADAS3022
16位、1 MSPS、8通道数据采集系统
ADAS3022 Functional Block Diagram ADAS3022 Pin Configuration ADAS3022 Pin Configuration
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
器件驱动器 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF放大器 3
ADA4940-1 量产 超低功耗、低失真ADC驱动器
ADA4941-1 量产 单电源、差分18位ADC驱动器
AD8476 量产 低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器
基准电压源 3
ADR434 量产 超低噪声、4.096V XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR444 量产 超低噪声、4.096V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4540 量产 超低噪声、高精度4.096V基准电压源
开关稳压器和控制器 2
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
ADP1614 量产 650kHz /1.3 MHz、4 A、升压PWM DC-DC开关转换器
数字隔离器 4
ADUM3401 量产 四通道数字隔离器,具有增强的系统级ESD可靠性
ADUM4401 量产 5 kV RMS四通道数字隔离器
ADUM3481 量产 小型、四通道、3.75 KV RMS数字隔离器(3/1通道方向性)
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
线性稳压器 4
ADP3334 不推荐用于新设计 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器
ADP1715 量产 500 mA、低压差、CMOS线性稳压器,具有软启动特性
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
ADP7104 推荐用于新设计 20 V、500 mA低噪声CMOS LDO
运算放大器 6
ADA4841-1 量产 低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器
AD8605 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8031 量产 2.7 V、800 µA、80 MHz轨到轨输入/输出单路放大器
AD8615 量产 精密20 MHZ CMOS单通道RRIO运算放大器
ADA4897-1 推荐用于新设计 1 NV/√HZ、低功耗、轨到轨输出放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADAS3022 FPGA Reference Design

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADAS3022

ADAS3022 Evaluation Kit

产品详情

The EVAL-ADAD3022EDZ is a fully featured evaluation Kit for the ADAS3022. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-ADAS3022
ADAS3022 Evaluation Kit

参考电路

CN0201 参考设计

完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA

特性和优点

  • 单芯片上的完整8通道16位DAS
  • 最高为+/-10 V的工业信号电平
  • 单电源
CN0201
完整的5 V单电源8通道多路复用数据采集系统,集成用于工业级信号的PGIA

最新评论

近期浏览