专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
ADP1613
量产650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
- 产品模型
- 1
产品详情
|
|
ADP1612/ADP1613 均为升压DC-DC开关转换器,集成了电源开关,能够提供高达20 V的输出电压。两款器件的封装高度均不到1.1 mm,特别适合空间受限的应用,例如便携式设备或薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)等。
ADP1612/ADP1613以电流模式脉冲宽度调制(PWM)方式工作,功效比最高可达94%。可调软启动可以防止器件启用时的涌入电流。引脚可选的开关频率和PWM电流模式架构能提供出色的瞬态响应及简便的噪声滤波,并且允许使用节省成本的小型外部电感和电容。其它重要特性包括欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和逻辑控制使能。ADP1612/ADP1613提供8引脚无铅MSOP封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
电源参考设计 8
3rd Party Solutions 2
参考电路 6
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1613ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 26, 2015 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
ADP1613ARMZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP1613
ADP161x SEPIC-Cuk Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP161x Coupled-SEPIC Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP161x Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。