eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADT7320

推荐新设计使用

±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能
    温度精度
    ±0.20°C:-10°C至+85°C
    ±0.25°C(-20°C至+105°C,3.3 V)
    16位分辨率:0.0078℃
    超低温漂:0.0073°C
  • 易于实现
    用户无需校准或校正温度
    无需线性校正
  • 低功率
    1 SPS(每秒采样率)省电模式
    正常模式下为700 μW(3.3 V,典型值)
    关断模式下为7 μW(3.3 V,典型值)
  • 宽工作范围
    工作温度范围:-40°C至+150°C
    电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 可编程中断
    临界过温指示器
    过温/欠温中断
  • SPI兼容型接口
  • 16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADT7320
±0.25°C精度的16位数字SPI温度传感器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EV-TempSense-ARDZ

±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台

特性和优点

功能完备的 Arduino 屏蔽板,适用于 ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 数字温度传感器。板载带状电缆连接器有利于使用 I2C 或 SPI 接口以实现微型远程传感器板。

PC 控制可搭配以下软件 IDE’一起使用:

  • 分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件
  • Arduino
  • Mbed

PC 控制可搭配以下软件系统一起使用:

  • SDP-S、SDP-B、SDP-K1 和 Arduino

与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容

温度传感器评估套件包含以下板:

  • EVAL-ADT7420ARDZ
  • EVAL-ADT7420MBZ
  • EVAL-ADT7320MBZ

需要±0.1°C精确测量时,可单独订购以下评估板。

  • EVAL-ADT7422MBZ

产品详情

EVAL-TempSense-ARDZ 评估板套件包含三个评估板,可以轻松评估 ADI 精密数字温度传感器的功能。可以在 Arduino 屏蔽板上直接连接到传感器,也可以通过带状电缆连接到外部传感器。将 EVAL-TempSense-ARDZ 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 或分析控制评估 (ACE) 软件配合使用时,请参阅 ADT7410、ADT7420、ADT7310 和 ADT7320 数据手册,同时参阅本用户指南。

ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 是高精度数字温度传感器,在各种工业温度范围内具有突出的性能。这些套件包含内部带隙基准电压源、温度传感器和 16 位模数转换器 (ADC),用于监控温度,并将其数字化,分辨率为 0.0078°C。这些套件具有 I2C 或 SPI 版本。

EV-TempSense-ARDZ
±0.1°C、±0.25°C和±0.5°C精确温度传感器评估平台

参考电路

CN0172 参考设计

3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C

特性和优点

  • 3通道K型热电偶测量系统
  • 典型温度范围为-200 C至+1200 C
  • 高精度温度测量,可精确至0.25度
  • 采用16位数字温度传感器进行冷结补偿
CN0172
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25 ° C
CN0425
符合辐射抗扰度的有毒气体检测电路

最新评论

近期浏览