AD8603

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8603
量产微功耗RRIO、低噪声、精密单通道CMOS运算放大器
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 低失调电压:50µV(最大值)
- 低输入偏置电流:1 pA(最大值)
- 单电源供电:1.8 V至5 V
- 低噪声:22 nV/√Hz
- 微功耗:50 µA(最大值)
- 低失真
- 无反相
- 单位增益稳定
AD8603/AD8607/AD8609分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、轨到轨输入和输出放大器,具有极低的失调电压以及低输入电压和电流噪声特性。
这些放大器采用专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的精度。三款器件均采用1.8 V至5.0 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。低失调、低噪声、极低输入偏置电流和低功耗特性相结合,使AD8603/AD8607/AD8609特别适合便携式和环路供电仪器仪表应用。
在输入与输出上还具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在低功耗、单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。
AD8603提供5引脚小型TSOT封装。AD8607提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8609提供14引脚TSSOP和14引脚SOIC两种封装。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
技术文章 1
视频 1
电子书 1
参考电路 2
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8603AUJZ-R2 | 5-Lead TSOT | ||
AD8603AUJZ-REEL | 5-Lead TSOT | ||
AD8603AUJZ-REEL7 | 5-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 11, 2011 - 09_0285 Additional Wafer Fabrication Site for AMP devices, AD8603 / AD8607 / AD8609 |
||
AD8603AUJZ-R2 | 量产 | |
AD8603AUJZ-REEL | 量产 | |
AD8603AUJZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD8603AUJZ-R2 | 量产 | |
AD8603AUJZ-REEL | 量产 | |
AD8603AUJZ-REEL7 | 量产 | |
5月 12, 2008 - 08_0066 Addition of Polyimide layer on selected 8" C6 process parts |
||
AD8603AUJZ-R2 | 量产 | |
AD8603AUJZ-REEL | 量产 | |
AD8603AUJZ-REEL7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD8603AUJZ-REEL | 量产 | |
AD8603AUJZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8657 | 量产 | 18V、22µA、45NV/√HZ、精密、RRIO、双通道运算放大器 |
工具及仿真模型
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具