ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC2990
推荐新设计使用四路 I2C 电压、电流和温度监视器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可测量电压、电流和温度
- 可测量两个远端二极管温度
- ±0.5°C 准确度、0.06°C 分辨率 (典型值)
- ±1°C 内部温度传感器 (典型值)
- 14 位 ADC 负责测量电压 / 电流
- 3V 至 5.5V 电源工作范围
- 4 个可选地址
- 内部 10ppm/°C 电压基准
- 10 引脚 MSOP 封装
LTC®2990 用于监视系统温度、电压和电流。该器件可通过 I2C 串行接口进行配置,以测量内部温度、远端温度、远端电压、远端电流和内部 VCC 的多种组合。内部 10ppm/°C 基准较大限度地缩减了所需的支持元件数目以及占板面积。可选地址和可配置功能为 LTC2990 提供了灵活性,使其可应用于各种需要测量温度、电压或电流数据的系统。LTC2990 非常适合于那些要求低于毫伏电压的分辨率、1% 电流测量和 1°C 温度准确度或此三者之任意组合的系统。
应用
- 温度测量
- 电源电压监视
- 电流测量
- 远端数据采集
- 环境监视
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 2
视频 3
3rd Party Solutions 2
器件驱动器 1
产品选型卡 5
新闻 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2990CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2990CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2990IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2990IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2990CMS#PBF | 量产 | |
LTC2990CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2990IMS#PBF | 量产 | |
LTC2990IMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2990CMS#PBF | 量产 | |
LTC2990CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC2990IMS#PBF | 量产 | |
LTC2990IMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 4
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2990的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论