LTC2945
推荐用于新设计宽范围 I2C 功率监视器
- 产品模型
- 26
概述
- 轨到轨输入范围:0V至80V
- 宽输入电源电压范围:2.7V至80V
- 用于>80V电源的分流稳压器
- 具有小于±0.75%总非调整误差的ΔΣ型ADC
- 针对电流和电压的12位分辨率
- 内部乘法器用于计算24位功率值
- 存储最小值和最大值
- 超出限值时发出警告
- 额外ADC输入可监控外部电压
- 连续扫描和快照模式
- IQ < 80μA的关断模式
- 分离SDA用于光隔离
- 提供12引脚3mm × 3mm QFN和MSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC2945 是一款轨至轨系统监视器,可测量电流、电压和功率。该器件具有一个 2.7V 至 80V 的工作范围,并包括一个用于高于 80V 之电源的分流稳压器,以在选择输入电源时提供灵活性。0V 至 80V 的电流测量范围独立于输入电源。一个准确度达 0.75% 的内置 12 位 ADC 负责测量负载电流、输入电压和一个辅助的外部电压。通过对测得的 12 位负载电流和输入电压数据进行数字乘法运算可产生一个 24 位功率值。最小值和最大值被存储起来,而一个具可编程门限的超范围提示较大限度地降低了软件轮询的需要。数据通过一个标准的 I2C 接口报告。停机模式可将功耗减低至 20μA。
LTC2945 I2C 接口包括分离的数据输入和输出引脚,以供标准或光隔离 I2C 连接之用。LTC2945-1 具有一个反相数据输出,可供负输出光隔离器配置之用。
应用
- 电信基础设施
- 工业
- 汽车
- 消费
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 2
产品选型卡 3
器件驱动器 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2945CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945CMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945CMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945CUD#PBF | 量产 | |
| LTC2945CUD#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945CUD-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945CUD-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945HMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945HMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945HUD-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945HUD-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945IMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945IMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945IUD-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945IUD-1#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2945CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945CMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945CMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945HMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945HMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945IMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945IMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945IMS-1#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2945CMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945CMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945CMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945HMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945HMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945HMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945HMS-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945IMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945IMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945IMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945IMS-1#TRPBF | 量产 | |
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC2945HMS#PBF | 量产 | |
| LTC2945HMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC2945HUD#WPBF | 量产 | |
| LTC2945HUD#WTRPBF | 量产 | |
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC2945HMS-1#PBF | 量产 | |
| LTC2945HMS-1#TRPBF | 量产 | |
|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LTC2945HUD#WPBF | 量产 | |
| LTC2945HUD#WTRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2945
Linduino 3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2945的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论