LTC4151
量产高电压 I2C 电流和电压监视器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 宽工作电压范围:7V 至 80V
- 电流和电压的测量分辨率均为 12 位
- I2C 接口
- 附加的 ADC 输入负责监视一个外部电压
- 连续扫描和快照模式
- 停机模式 (LTC4151) 把静态电流减小至 120μA
- 用于光隔离的分离 SDA (LTC4151-1 / LTC4151-2)
- 纤巧型 10 引脚 MSOP、10 引脚 3mm x 3mm DFN 和 16 引脚 SO 封装
LTC®4151 是高端电源监视器,具有 7V 至 80V 的宽工作电压范围。在默认的操作模式中,内置 12 位 ADC 连续地测量高端电流、输入电压和一个外部电压。当由一个主机进行轮询时,数据将通过 I2C 接口来报告。这些监视器还能够以一种“快照”模式来执行按需的测量。LTC4151 具有一个专用的停机引脚以降低功耗。LTC4151-1 / LTC4151-2 具有分离的 I2C 数据引脚以驱动光隔离器。在 LTC4151-1 的数据输出是反转的,而数据在 LTC4151-2 是不反转。
Applications
- -48V 电信基础设施
- 汽车
- 工业
- 消费类
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
器件驱动器 1
产品选型卡 3
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4151CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151CDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151CDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151CMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151CMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151CS-2#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4151CS-2#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4151HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151HMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151HMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4151IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151IMS-1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151IMS-1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC4151IS-2#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4151IS-2#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4151CDD#PBF | 量产 | |
LTC4151CDD#TRPBF | 量产 | |
LTC4151CDD-1#PBF | 量产 | |
LTC4151CDD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4151HDD#PBF | 量产 | |
LTC4151HDD#TRPBF | 量产 | |
LTC4151IDD-1#PBF | 量产 | |
LTC4151IDD-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4151CMS#PBF | 量产 | |
LTC4151CMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4151CMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4151CMS-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4151HMS#PBF | 量产 | |
LTC4151HMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4151IMS#PBF | 量产 | |
LTC4151IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4151IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4151IMS-1#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC4151CS-2#PBF | 量产 | |
LTC4151CS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4151IS-2#PBF | 量产 | |
LTC4151IS-2#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC4151CS-2#PBF | 量产 | |
LTC4151CS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4151IS-2#PBF | 量产 | |
LTC4151IS-2#TRPBF | 量产 | |
8月 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC4151CS-2#PBF | 量产 | |
LTC4151CS-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4151IS-2#PBF | 量产 | |
LTC4151IS-2#TRPBF | 量产 | |
1月 29, 2023 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC4151IMS#PBF | 量产 | |
LTC4151IMS#TRPBF | 量产 | |
LTC4151IMS-1#PBF | 量产 | |
LTC4151IMS-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
Linduino 3
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4151的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论