LTC4261

量产

具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在带电的 -48V 背板上安全地进行插拔操作
  • 10 位 ADC 负责监视电流和电压
  • I2C / SMBus 接口或单线式广播模式
  • 浮动拓扑结构允许非常高电压的操作
  • 可独立调节的浪涌电流及过流限值
  • 受控的软起动浪涌电流
  • 可调的 UV / OV 门限和迟滞
  • 具延迟的按序电源良好输出
  • 可调的电源良好输入超时
  • 可设置为在故障发生之后执行锁断或自动重试操作
  • 在故障发生之后向主机发出警示信号
  • 采用 28 引脚窄体 SSOP 封装和 24 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装

LTC4261
具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器
–48V/200W Hot Swap Controller with I2C and ADC Start-Up Behavior Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4371 推荐新设计使用 双负电压理想二极管“或”控制器和监视器
高压热插拔控制器 1
LTM9100 量产 具 I2C 命令和遥测功能的 Anyside 高电压隔离型开关控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4261

Linduino 3

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC998A

LTC4261 –48V热插拔器件,集成ADC(需要DC590)

产品详情

DC998A——具有ADC和I2C监控功能的LTC4261负电压热插拔控制器演示板。


 


DC998A
LTC4261 –48V热插拔器件,集成ADC(需要DC590)
DC998A - Schematic

参考电路

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4261的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览