LTC3887
推荐新设计使用具数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 订购定制编程部件
- 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口
- 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、占空比和故障
- 可编程电压、电流限值、数字软起动 / 停止、排序、裕度调节、 过压 / 欠压 (OV / UV) 和频率同步 (250kHz 至 1MHz)
- 在整个温度范围内实现 ±0.5% 的输出电压准确度
- 集成型 16 位 ADC
- VOUT 范围:0.5V 至 5.5V (VOUT0,VOUT1)
- 内部 EEPROM 和具 ECC 的故障记录
- 强大的集成型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器 (LTC3887)
- 最小接通时间 45ns
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V
- 模拟电流模式控制环路
- 面向多相 (PolyPhase®) 应用的远端差分采样
- 可为多达 6 个相位提供准确的 PolyPhase® 均流
- 采用 40 引脚 (6mm x 6mm) QFN 封装
LTC®3887 / LTC3887-1 是一款双通道、多相 DC/DC 同步降压型开关稳压控制器,其具有一个符合基于 I2C 的 PMBus 标准之串行接口。该控制器运用了一种恒定频率、电流模式架构,此器件得到了具有图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay® 软件开发工具的支持。
开关频率、通道调相、输出电压和器件地址可采用外部配置电阻器来设置。此外,参数还可以通过数字接口来设定或存储于 EEPROM 中。电压、电流、内部 / 外部温度和故障状态则可通过总线接口来回读。
LTC3887 具有集成型栅极驱动器。LTC3887-1 有三态PWM引脚以驱动电源模块或 DrMOS 功率级。LTC3887 是 LTC3880 的增强型版本,其拥有更大的输出电压范围和更多的数字特性。更多详情请参阅第 15 页。
Applications
- 大电流分布式电源系统
- 电信、数据通信和存储系统
- 智能型高效率功率调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 5
应用笔记 7
技术文章 1
信息 1
产品信息 1
规范通知 1
器件驱动器 1
新闻 1
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3887
- LTC3887-1
Linduino 3
LTpowerCAD 3
- LTC3887 Project - Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Inductor DCR Current Sensing (7-14V to 1V & 1.8V @ 25A)
- LTC3887 Project - Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Inductor DCR Current Sensing (7-14V to 1V @ 50A)
- LTC3887 Project - Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Rsense Current Sensing (7-14V to 1V & 1.8V @ 25A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3887
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。