LTC3636
LTC3636-1

推荐用于新设计

双通道 6A、20V、单片式、同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽 VIN 范围:3.1V 至 20V
  • 宽 VOUT 范围:
    • 0.6V 至 5V (LTC3636)
    • 1.8V 至 12V (LTC3636-1)
  • 每个通道的输出电流:6A
  • 高效率:达 95%
  • 芯片温度监视器
  • 可调开关频率:500kHz 至 4MHz
  • 外部频率同步
  • 电流模式操作用于实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 0.6V 基准可容许低输出电压
  • 可由用户选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作或强制连续操作
  • 输出电压跟踪和软起动能力
  • 短路保护
  • 过压输入和过热保护
  • 电源良好状态输出
  • 外形扁平的 4mm x 5mm 28 引脚 QFN 封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证

LTC3636/LTC3636-1是一款采用受控导通时间电流模式架构的高效率、双通道单芯片同步降压稳压器,具有可锁相开关频率。工作电源电压范围为3.1V至20V,使其适合锂离子电池组以及具有12V或5V输入电压的负载点电源应用。

工作频率可用外部电阻在500kHz至4MHz范围内可编程,且可同步至外部时钟信号。高频率能力支持使用小型表贴电感和电容。独特的恒定频率/受控导通时间架构适合在高频下工作同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。

LTC3636/LTC3636-1可以在强制连续模式和高效率冲突工作模式之间进行选择。LTC3636和LTC3636-1的不同之处在于其输出电压检测范围。

应用

  • 分布式电源系统
  • 电池供电型仪器
  • 负载点电源

LTC3636
LTC3636-1
双通道 6A、20V、单片式、同步降压型稳压器
LTC3636/LTC3636-1 Application Circuit LTC3636/LTC3636-1 Pin Configuration LTC3636/LTC3636-1 Performance Graph
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
保护开关和控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath 控制器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2975 推荐用于新设计 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3636

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3636
  • LTC3636-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2335A

LTC3636EUFD演示板|输入为3.1V至20V,VOUT1范围为3.1V至20V(输出电流高达6A)且VOUT2范围为5V至20V(输出电流高达6A)

产品详情

演示电路DC2335A是一款双输出稳压器,它由基于双通道同步单片式降压型稳压器LTC3636的两个恒频降压转换器组成。DC2335A的输入电压范围为3.1V20V,每个稳压器均能够提供高达6A的输出电流。DC2335A在突发模式(Burst Mode®)或强制连续模式下都可以工作。在关断状态下,DC2335A的总消耗输入电流典型值为13μA12V输入时)。DC2335A是非常高效的电路:3.3V输出(6A负载、5V输入)时效率高达92%DC2335A采用28引脚QFN封装LTC3636EUFD,该封装在IC底部具有裸露焊盘,可提高散热性能。这些特性以及500kHz4MHz的可编程工作频率范围(将RT引脚连接到INTVCC时开关频率为2MHz)使DC2335A演示板成为工业电源或分布式电源应用的理想电路。

DC2335A
LTC3636EUFD演示板|输入为3.1V至20V,VOUT1范围为3.1V至20V(输出电流高达6A)且VOUT2范围为5V至20V(输出电流高达6A)
DC2335A Evaluation Board DC2335A Evaluation Board - Top View DC2335A Evaluation Board - Bottom View DC2335A

参考电路

Blaize<sup>&reg;</sup> Xplorer X1600E EDSFF Accelerator Card​
Blaize Xplorer 参考设计

X1600E EDSFF Accelerator

特性和优点

The X1600E is an Enterprise and Datacenter Storage Form Factor (EDSFF), power-efficient module hosting a Blaize X1600 SoC for AI workloads.

Analog Devices, Inc. supports end to end power delivery solutions for Blaize Pathfinder Xplorer 1600E ESDFF Accelerator. Analog Devices uses discrete power solutions to enable Blaize to deliver high compute with optimized with most TOPS/Watt performance.

These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and foot print.

ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

Key Power for full management devices are used as follows:

  • LTC7150S
  • LTC3636
Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 Embedded System on Module
Blaize Pathfinder 参考设计

Pathfinder P1600 SOM模块

特性和优点

Blaize® Pathfinder P1600的小型封装中嵌入SoM,使嵌入式系统具备了Blaize GSP®架构(适合处理边缘中的AI推理工作负载)的可编程能力和效率优势。

ADI公司支持在Pathfinder P1600 SOM中采用端到端供电解决方案。Blaize使用ADI公司的分立式电源解决方案,使其片上系统(SoC)提供高计算能力,且使数据中心和人工智能实现优化TOPS/Watt性能。

ADI提供支持文档,包括电源原理图、布局、LTpowerPlanner® 和适用的LTpowerPlay® 配置文件,让您能够无缝验证您的应用使用的电源解决方案。

如需获取电源设计和用例的完整列表,请联系当地的FAE

适用于全面管理器件的主要产品如下:

  • LTC7151S
  • LT8609S
  • LTC3636
  • ADP1752
  • ADP1755
Versal PRIME 参考设计

AI XCXM1802 for Optimized Efficiency

特性和优点

ADI Key Power Management Features for Versal ACAP XCXM1802 for Optimized Efficiency

  • Proposed Solution implements new LTC3887-1/LTC7051 combo
  • LTC3887-1 is a PMBus 2-phase, 2 loop, current mode controller. PMBus commands allow Vin, Vout, current, temperature, and fault status read back.
  • LTC7051 is new Silent Switcher 2 ADI MOS capable of delivering increased DC load while switching at higher frequencies. Increased DC load allows for decreased phase count and higher current density. Increased Fsw allows for increase bandwidth and excellent transient response.
  • LTC3636 is dual 6A, controlled on-time current mode monolithic (integrated FETs). Provides high performance compact solution for auxiliary rails.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
Versal PRIME 参考设计

AI XCXM1802 for Full Management Mid to High Voltage

特性和优点

ADI Key Power Management Features for Versal ACAP XCXM1802 for Mid to High Voltage

  • Proposed Solution implements new LTC3887-1/LTC7051 combo
  • LTC3887-1 is a PMBus 2-phase, 2 loop, current mode controller. PMBus commands allow Vin, Vout, current, temperature, and fault status read back.
  • LTC7051 is new Silent Switcher 2 ADI MOS capable of delivering increased DC load while switching at higher frequencies. Increased DC load allows for decreased phase count and higher current density. Increased Fsw allows for increase bandwidth and excellent transient response.
  • LTC3636 is dual 6A, controlled on-time current mode monolithic (integrated FETs). Provides high performance compact solution for auxiliary rails.
  • LTC3644 is a quad 1.25A output, high efficiency synchronous monolithic capable of switching up to 2.25MHz.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
Versal PRIME 参考设计

AI XCXM1902 Minimum Rails and PL Performance

特性和优点

ADI Key Power Management Features for Versal PRIME XCXM1802 for Minimum Rails / PL Performance

  • Proposed Solution implements new LTC3887-1/LTC7051 combo
  • LTC3887-1 is a PMBus 2-phase, 2 loop, current mode controller. PMBus commands allow Vin, Vout, current, temperature, and fault status read back.
  • LTC7051 is new Silent Switcher 2 ADI MOS capable of delivering increased DC load while switching at higher frequencies. Increased DC load allows for decreased phase count and higher current density. Increased Fsw allows for increase bandwidth and excellent transient response.
  • LTC3636 is dual 6A, controlled on-time current mode monolithic (integrated FETs). Provides high performance compact solution for auxiliary rails.
  • LT8607 is a compact, high efficiency, high speed 750mA synchronous monolithic.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
XCXM1802 Low Voltage
Versal PRIME 参考设计

AI XCXM1802 for Low Voltage

特性和优点

ADI Key Power Management Features for Versal PRIME XCXM1802 for Low Voltage

  • Proposed Solution implements new LTC3887-1/LTC7051 combo
  • LTC3887-1 is a PMBus 2-phase, 2 loop, current mode controller. PMBus commands allow Vin, Vout, current, temperature, and fault status read back.
  • LTC7051 is new Silent Switcher 2 ADI MOS capable of delivering increased DC load while switching at higher frequencies. Increased DC load allows for decreased phase count and higher current density. Increased Fsw allows for increase bandwidth and excellent transient response.
  • LTC3636 is dual 6A, controlled on-time current mode monolithic (integrated FETs). Provides high performance compact solution for auxiliary rails.
  • LTC3644 is a quad 1.25A output, high efficiency synchronous monolithic capable of switching up to 2.25MHz.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
Versal AI Core Board
Versal AI Core XCVC1902 参考设计

Edge Core FPGA电源参考设计

特性和优点

The ADI Versal AI Core Power Reference Design Board has been tested and proven to power the key rails for the Xilinx Versal AI Core ACAP series. Using a PMBUs Multi Phase DC/DC controller coupled with ADI SilentMOS (ADI version of DrMOS) to deliver up to 240A of output current.

The ADI LTC3888-1 is an 8 Phase PMBUs DC/DC controller that is coupled with the LTC7051 ADI SilentMOS to provide a flexible and scalable design that can be tailored as needed for both higher and lower power applications by adding or subtracting the LTC7051 ADI SilentMOS.

Request schematic for ADI power used on the board.

Contact ADI if you have questions about the ADI power management solutions used on this board.

Versal AI Prime XCVC1802 参考设计

特性和优点

Versal™ AI Prime series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Some of these cases include storage acceleration, data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

Analog Devices, Inc. supports Versal AI power management by offering a full comprehensive solution inclusive of their next generation PM Bus Controller and ADI’s DrMOS. The Versal Demonstration boards support Mid-Voltage and High-Voltage applications without power management. For a complete list power designs and use cases Versal AI Prime please contact your local FAE.

Key Featrues Include

  • LTC3887-1 is a PMBus dual phase, current mode controller with ADI’s DrMOS. PMBus commands allow Vin, Vout, current, temperature, and fault status read back.
  • LTC7051 is a new Silent Switcher 2 ADI’s DrMOS capable of delivering increased DC load while switching at higher frequencies.  Increased DC load allows for decreased phase count and higher current density.  Increased Fsw allows for increase bandwidth and excellent transient response..
  • LTC3636 is a dual 6A, controlled on-time current mode monolithic (integrated FETs).  Provides high performance compact solution for auxiliary rails.
  • LT8607 is a compact, high efficiency, high speed 750mA synchronous monolithic.
  • LTC3634 is a single chip solution for DDR rails providing VDD, VTT, and Vref in a monolithic solution.
Blaize Xplorer
X1600E EDSFF Accelerator
Blaize<sup>&reg;</sup> Xplorer X1600E EDSFF Accelerator Card​
Blaize<sup>&reg;</sup> Xplorer X1600E EDSFF Accelerator​ Power Tree
Blaize Pathfinder
Pathfinder P1600 SOM模块
Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 Embedded System on Module
Blaize<sup>&reg;</sup> Pathfinder P1600 SOM Power Tree
Versal PRIME
AI XCXM1802 for Optimized Efficiency
Versal PRIME
AI XCXM1802 for Full Management Mid to High Voltage
Versal PRIME
AI XCXM1902 Minimum Rails and PL Performance
Versal PRIME
AI XCXM1802 for Low Voltage
XCXM1802 Low Voltage
XCXM1802 Low Voltage Efficiency
Versal AI Core XCVC1902
Edge Core FPGA电源参考设计
Versal AI Core Board
Versal AI Core Board
Versal AI Core XCVC1902 Power Tree
Versal AI Prime XCVC1802

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3636的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览