LTC3862
量产多相电流模式升压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 22
Viewing:
产品详情
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V 工作
- 两相操作减小了输入和输出电容
- 固定频率、峰值电流模式控制
- 逻辑电平 MOSFET 的 5V 栅极驱动
- 可调的斜坡补偿增益
- 可调的较大占空比 (高达 96%)
- 可调的前沿消隐
- ±1% 内部电压基准
- 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)
- 可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz
- 用于两相、3 相、4 相、6 相或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)
- 内部 5V LDO 稳压器
- 24 引脚窄体 SSOP 封装
- 具 0.65mm 引脚间距的 5mm x 5mm QFN 封装和 24 引线耐热増强型 TSSOP 封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3862是一款两相恒定频率、电流模式升压和SEPIC控制器,该控制器可驱动N通道功率MOSFET。两相操作降低了系统滤波电容和电感要求。
工作频率可在75kHz至500kHz范围内使用一个外部电阻设置,并且可以利用内部PLL与外部时钟同步。使用SYNC输入、CLKOUT输出和PHASEMODE控制引脚可实现多相操作,从而提供2相、3相、4相、6相或12相操作。
其他特性包括具有栅极驱动器欠压锁定保护功能的内部5V LDO、具有可编程迟滞的精密RUN引脚阈值、软启动以及可编程前沿消隐和最大占空比。
产品型号 | Vin范围 | INTVcc | VIN ON | VIN OFF |
LTC3862 | 4V至36V | 5V | 3.3V | 2.9V |
LTC3862-1 | 8.5V至36V | 10V | 7.5V | 7.0V |
LTC3862-2 | 5.5V至36V | 10V | 4.4V | 3.9V |
应用
- 汽车、电信和工业电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3862EFE#PBF | 量产 | |
LTC3862EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3862EUH#PBF | 量产 | |
LTC3862EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3862HFE#PBF | 量产 | |
LTC3862HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3862HFE#WPBF | 量产 | |
LTC3862HFE#WTRPBF | 量产 | |
LTC3862IFE#PBF | 量产 | |
LTC3862IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3862IFE#WPBF | 量产 | |
LTC3862IFE#WTRPBF | 量产 | |
LTC3862IUH#PBF | 量产 | |
LTC3862IUH#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3862EFE#PBF | 量产 | |
LTC3862EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3862HFE#PBF | 量产 | |
LTC3862HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3862HFE#WPBF | 量产 | |
LTC3862HFE#WTRPBF | 量产 | |
LTC3862IFE#PBF | 量产 | |
LTC3862IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3862IFE#WPBF | 量产 | |
LTC3862IFE#WTRPBF | 量产 | |
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3862EGN#PBF | 量产 | |
LTC3862EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3862HGN#PBF | 量产 | |
LTC3862HGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3862IGN#PBF | 量产 | |
LTC3862IGN#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3862EGN#PBF | 量产 | |
LTC3862EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3862HGN#PBF | 量产 | |
LTC3862HGN#TRPBF | 量产 | |
LTC3862IGN#PBF | 量产 | |
LTC3862IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3862 - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3862 Demo Circuit - High Power, High Voltage Boost Converter with Tapped Inductor Topology (12V to 120V @ 2.0A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3862
- LTC3862-1
- LTC3862-2
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。