LTC3862-2

推荐用于新设计

多相电流模式升压型 DC/DC 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:5.5V 至 36V 工作
  • 两相操作减小了输入和输出电容
  • 固定频率、峰值电流模式控制
  • 内部 10V LDO 稳压器
  • 较低的 UVLO 门限允许使用额定在 6V VGS 的 MOSFET
  • 可调斜率补偿增益
  • 可调最大占空比 (高达 96%)
  • 可调前沿消隐
  • ±1% 内部电压基准
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (75kHz 至 500kHz)
  • 可锁相固定频率:50kHz 至 650kHz
  • 用于 2、3、4、6 或 12 相操作的 SYNC 输入和 CLKOUT (可利用 PHASEMODE 引脚来设置)
  • 24 引脚窄体 SSOP 封装
  • 具 0.65mm 引脚间距的 5mm x 5mm QFN 封装
  • 24 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LTC3862-2
多相电流模式升压型 DC/DC 控制器
Efficiency vs Output Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2006A-A

LTC3862EUH-2演示板 | 升压控制器,6V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 50V (10A)

产品详情

演示电路2006A-A是一款多相高功率、高压升压DC/DC转换器,采用LTC3862-2升压控制器。该演示板使用两个LTC3862-2控制器IC并实现同步,将6V至36V输入电压转换为50V输出电压,电流高达10A,具有四个相位。

eval board
DC2006A-B

LTC3862EUH-2演示板 | 升压控制器,6V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 120V (2A)

产品详情

演示电路2006A-B是一款多相高功率、高压升压DC/DC转换器,采用两个LTC3862-2升压控制器。该演示板通过两个电路级,将6V至36V输入电压转换为120V输出电压,电流高达2.5A。第一级将输入电压转换至50V。第二级将50V转换为120V,每级使用一个LTC3862-2。

eval board
DC1891A

LTC3862EFE-2演示板 | 2相SEPIC,6V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 12V (6A)

产品详情

演示电路1891A是一款2相高效非隔离单端初级电感(SEPIC)转换器,采用LTC3862-2开关控制器。DC1891A将6V至60V输入转换为12V输出,并提供6A输出电流。DC1891A可轻松修改,以产生0.8V至48V的输出电压。

DC2006A-A
LTC3862EUH-2演示板 | 升压控制器,6V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 50V (10A)
DC2006A-A Demo Board DC2006A-A Demo Board DC2006A-A Demo Board DC2006A-A Demo Board DC2006A-A Demo Board DC2006A - Schematic
DC2006A-B
LTC3862EUH-2演示板 | 升压控制器,6V ≤ VIN ≤ 36V;VOUT = 120V (2A)
DC2006A - Schematic
DC1891A
LTC3862EFE-2演示板 | 2相SEPIC,6V ≤ VIN ≤ 60V;VOUT = 12V (6A)
DC1891A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3862-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览