LTC2946

推荐新设计使用

宽范围 I2C 功率、电荷和能量监视器

产品模型
28
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 轨至轨输入范围:0V 至 100V
  • 宽输入电源范围:2.7V 至 100V
  • 用于 >100V 电源的分流稳压器
  • 具 < ±0.4% 总未调整误差的 ΔΣ ADC
  • 针对电流和电压测量的 12 位分辨率
  • 准确度为 ±1% 的功率和能量测量
  • 准确度为 ±0.6% 的电流和电荷测量
  • 附加的 ADC 输入负责监视一个外部电压
  • 内部 ±5% 或外部时基
  • 连续扫描和快照模式
  • 可存储最小值和最大值
  • 超过限值时发出警报信号
  • 分离的 SDA 引脚用于简化光隔离
  • 具 IQ < 40μA 的停机模式
  • 采用 4mm x 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC2946
宽范围 I2C 功率、电荷和能量监视器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
电流检测放大器 1
LTC2945 推荐新设计使用 宽范围 I2C 功率监视器
电源监控器 1
LTC2947 推荐新设计使用 具集成型检测电阻器的 30A 功率 / 能量监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2156A

LTC2946 Demo Board | Wide Range I2C Energy Monitor (requires DC590 or DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 2156A features the LTC2946 rail-to-rail system monitor that measures current, voltage, power, energy and charge. It features an operating range of 2.7V to 100V and includes a shunt regulator for operation from supplies above 100V to allow flexibility in the selection of input supply. The current measurement range of 0V to 100V is independent of the input supply. An onboard, 0.4% accurate, 12-bit ADC measures load current, input voltage and an auxiliary external voltage. A 24-bit power value is generated by digitally multiplying the measured 12-bit load current and input voltage data. Energy and charge data are generated by integrating power and current. Minimum and maximum values are stored and an overrange alert with programmable thresholds minimizes the need for software polling. Data is reported via a standard I2C interface. Shutdown mode reduces power consumption to 20μA.

DC2156A
LTC2946 Demo Board | Wide Range I2C Energy Monitor (requires DC590 or DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2946的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览