LT2940

量产

功率和电流监视器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四象限功率测量
  • ±5% 功率测量准确度
  • 4V 至 80V 高端检测,100V 最大值
  • 电流模式功率和电流输出
  • 输出带宽超过 500kHz
  • ±3% 电流测量准确度
  • 6V 至 80V 电源范围,100V 最大值
  • 反相和同相集电极开路比较器输出
  • 采用 12 引脚 DFN (3mm x 3mm) 和 12 引脚 MSOP 封装

 

LT2940
功率和电流监视器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RMS-DC转换器 1
LTC1966 量产 精准型微功率 ΔΣ RMS 至 DC 转换器
电流检测放大器 1
LTC2945 推荐新设计使用 宽范围 I2C 功率监视器
精密电阻网络 1
LT5400 推荐新设计使用 四个匹配的电阻器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT2940
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC1495A
LT2940 | Power and Current Monitor

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT2940的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论