eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC2991

推荐新设计使用

8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量电压、电流和温度
  • 可测量 4 个远端二极管的温度
  • 0.7°C (典型值) 准确度、0.06°C 分辨率
  • 1°C (典型值) 内部温度传感器
  • 串联电阻抵消
  • 14 位 ADC 负责测量电压 / 电流
  • PWM 温度输出
  • 3V 至 5.5V 电源工作范围
  • 8 个可选地址
  • 内部 10ppm/°C 电压基准
  • V1 至 V8 输入 ESD 额定保护等级至 6kV HBM
  • 16 引脚 MSOP 封装
LTC2991
8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 2
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
电流检测放大器 2
LTC2990 推荐新设计使用 四路 I2C 电压、电流和温度监视器
LTC6102 量产 精准零漂移电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1785B

LTC2991 Demo board | I2C Temperature, Voltage, and Current Monitor (requires DC590 or DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 1785B features the LTC2991, a high performance temperature, voltage and current monitor that uses an I2C interface for communication. It offers sub-millivolt voltage resolution, 1% current measurement and 1°C temperature accuracy.


 


eval board
DC2561A

LTC2992演示板 | 双通道宽范围电源监视器

产品详情

演示电路2561A内置LTC2992,它是一款轨到轨系统监控器,用于测量两个电源的电流、电压和功耗。它具有2.7V至100V的工作电压范围,电源电压高于100 V时提供分流稳压器。0 V至100V的电压测量范围与输入电源无关。两个ADC可同时测量每个电源的电流。第三个ADC可监控输入电压和四个辅助外部电压。每个电源电流和功耗针对总系统功耗而增加。存储最大值和最小值,且具有可编程阈值的超量程提醒减少了对软件轮询的需求。通过标准l2C接口报告数据。关断模式下,功耗降至25μA(典型值)。

DC1785B
LTC2991 Demo board | I2C Temperature, Voltage, and Current Monitor (requires DC590 or DC2026)
DC2561A
LTC2992演示板 | 双通道宽范围电源监视器

最新评论