LTC6102
量产精准零漂移电流检测放大器
- 产品模型
- 36
概述
- 电源范围:
- 4V 至 60V,绝对最大值为 70V (LTC6102)
- 5V 至 100V,绝对最大值为 105V (LTC6102HV)
- 最大输入失调为 ±10μV
- 最大输入失调漂移为 ±50nV/°C
- 快速响应:1μs 阶跃响应
- 可利用两个电阻器进行增益配置
- 低输入偏置电流:3nA 最大值
- PSRR 130dB 最小值
- 输出电流高达 1mA
- 工作温度范围:-40°C 至125°C
- 停机模式 (仅 LTC6102-1):1μA 最大值
- 采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®6102 / LTC6102HV 是通用、高电压、高压侧电流检测放大器。这些器件的高额定电源电压使其可在很多高端应用中使用,而低漂移和失调则可在多种工作条件下保证准确度。LTC6102-1 是 LTC6102 的一个版本,其包括一个低功率停机模式以保存系统在待机模式。
LTC6102 / LTC6102HV 通过一个外部检测电阻器 (分流电阻器) 两端的电压来监视电流。内部电路负责将输入电压转换为输出电流,从而使得能够把大共模电压上的一个小检测信号变换为以地为参考电位的信号。低 DC 失调允许采用非常低的分流电阻器阻值和很大的增益设定电阻器。因此,分路中的功耗有所减少。
宽工作电源范围和高准确度使得 LTC6102 非常适合于从汽车到工业和电源管理等众多的应用。2V 的最大输入检测电压使其能够监视很宽的电流和电压范围。快速响应则令 LTC6102 成为负载电流报警和关断保护控制的完美选择。
LTC6102 的所有版本采用 8 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 分流测量
- 电池监视
- 远端采样
- 负载保护
- 电动机控制
- 汽车控制
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 2
视频 1
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
非常见问题 1
思想领导力 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC6102CDD#PBF | 量产 | |
| LTC6102CDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102CDD-1#PBF | 量产 | |
| LTC6102CDD-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVCDD#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVCDD#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC6102CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVCMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVCMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVHMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVHMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVIMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVIMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102IMS8#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6102CMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102CMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102CMS8-1#PBF | 量产 | |
| LTC6102CMS8-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HMS8-1#PBF | 量产 | |
| LTC6102HMS8-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVCMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVCMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVHMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVHMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVIMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVIMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102IMS8#PBF | 量产 | |
| LTC6102IMS8#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102IMS8-1#PBF | 量产 | |
| LTC6102IMS8-1#TRPBF | 量产 | |
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC6102HDD#PBF | 量产 | |
| LTC6102HDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HDD-1#PBF | 量产 | |
| LTC6102HDD-1#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102HVHDD#PBF | 量产 | |
| LTC6102HVHDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC6102IDD-1#PBF | 量产 | |
| LTC6102IDD-1#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6102
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。