LTC4222

量产

具 I2C 兼容型监视功能的双通道热插拔控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行插拔操作
  • 10 位 ADC 负责监视电流和电压
  • I2C/SMBus 接口
  • 宽工作电压范围:2.9V 至 29V
  • dI/dt 控制型软起动功能
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高压侧驱动器
  • 无需外部栅极电容器
  • 输入过压 / 欠压保护功能
  • 在故障之后可以选择锁断或自动重试
  • 在发生故障之后向主机发出报警信号
  • 具折返功能的浪涌电流限制
  • 采用 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 和 36 引脚 SSOP 封装

 

LTC4222
具 I2C 兼容型监视功能的双通道热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4353 推荐新设计使用 双通道、低电压理想二极管控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4222
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1134A

LTC4222 Demoboard | Dual Hot Swap Controller with I2C and ADC (Requires DC590)

产品详情

DC1134A: Demo Board for LTC4222 Dual Hot Swap Controller with I2C Compatible Monitoring

DC1134A
LTC4222 Demoboard | Dual Hot Swap Controller with I2C and ADC (Requires DC590)

参考电路

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4222的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览