LTC4261
LTC4261
量产具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 允许在带电的 -48V 背板上安全地进行插拔操作
- 10 位 ADC 负责监视电流和电压
- I2C / SMBus 接口或单线式广播模式
- 浮动拓扑结构允许非常高电压的操作
- 可独立调节的浪涌电流及过流限值
- 受控的软起动浪涌电流
- 可调的 UV / OV 门限和迟滞
- 具延迟的按序电源良好输出
- 可调的电源良好输入超时
- 可设置为在故障发生之后执行锁断或自动重试操作
- 在故障发生之后向主机发出警示信号
- 采用 28 引脚窄体 SSOP 封装和 24 引脚 (4mm x 5mm) QFN 封装
LTC®4261 / LTC4261-2 负电压热插拔 (Hot Swap™) 控制器允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作。通过采用一个外部 N 沟道传输晶体管,能够使电路板的电源电压以一种可调速度斜坡上升。这些器件具有可独立调节的浪涌电流和过流限值,旨在较大限度地减小启动、输入阶跃和输出短路期间传输晶体管所承受的应力。当发生过流故障时,LTC4261 的默认状态是锁断,而 LTC4261-2 则默认为自动重试。
一个 I2C 接口和内置的 10 位 ADC 可实现电路板电流、电压和故障状态的监视。该器件提供了一种单线式广播模式,以通过免除两个光隔离器达到简化接口的目的。
另外,这些控制器还具有其他的功能,包括在出现故障时中断主机、在输出电源处于良好状态时发出通知、检测电路板的插入以及在一个超时周期之内外部电源监视器未指示电源良好时关断传输晶体管等。
应用
- AdvancedTCA 系统
- 电信基础设施
- -48V 分布式电源系统
- 电源监视器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4261CGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261CGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261CGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261CGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4261CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4261CUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4261CUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4261IGN#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261IGN#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261IGN-2#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261IGN-2#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4261IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4261IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4261IUFD-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4261IUFD-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC4261CGN#PBF | 量产 | |
LTC4261CGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4261CGN-2#PBF | 量产 | |
LTC4261CGN-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4261IGN#PBF | 量产 | |
LTC4261IGN#TRPBF | 量产 | |
LTC4261IGN-2#PBF | 量产 | |
LTC4261IGN-2#TRPBF | 量产 | |
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC4261CGN-2#PBF | 量产 | |
LTC4261CGN-2#TRPBF | 量产 | |
LTC4261IGN-2#PBF | 量产 | |
LTC4261IGN-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4261
Linduino 3
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4261的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论