官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT3080
推荐新设计使用可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器
- 产品模型
- 23
产品详情
- 输出可并联以实现较高电流和散布热量
- 输出电流:1.1A
- 利用单个电阻来设置输出电压
- SET 引脚电流的初始准确度为 1%
- 输出可调至 0V
- 低输出噪声:40μVRMS (10Hz 至 100kHz)
- 宽输入电压范围:1.2V 至 36V
- 低压差:350mV (SOT-223 除外)
- < 1mV 负载调节
- < 0.001%/V 电压调节
- 最小负载电流:0.5mA
- 采用 2.2μF (最小值) 陶瓷输出电容器可稳定
- 折返电流限制和过热保护功能
- 采用 8 引脚 MSOP、3mm x 3mm DFN、5 引脚 DD-Pak、TO-220 和 3 引脚 SOT-223 封装
LT®3080 是一款 1.1A 低压差线性稳压器,可直接并联以增加输出电流或在表面贴装型电路板上散播热量。该新型稳压器被设计为一款精准电流源和电压跟随器,因而可在许多需要高电流、可调至零且无散热器的应用中使用。而且,该器件还引出了传输晶体管的集电极,以在与多个输入电源一起使用时实现低压差操作 (低至 350mV)。
LT3080 的一个重要的特点是能够提供一个宽输出电压范围。利用流经单个电阻器的基准电流,可以把输出电压设置为 0V 至 36V 之间的任何电平。当在输出端上使用 2.2μF 电容时,LT3080 可实现稳定,而且该 IC 采用了无需额外 ESR 的小陶瓷电容器,而其他稳压器则常常做不到这一点。
内部保护电路包括电流限制和热限制。LT3080 稳压器采用 8 引脚 MSOP (具有一个裸露衬垫以改善热特性)、3mm x 3mm DFN、5 引脚 DD-Pak、TO-220 和使用简单的 3 引脚 SOT-223 封装版本。
应用
- 高电流全表面贴封装电源
- 高效率线性稳压器
- 用于开关电源的后置稳压器
- 低元件数目可变电压电源
- 低输出电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 3
设计笔记 2
技术文章 9
视频 8
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3080EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3080EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3080EQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3080EQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3080EST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080EST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080EST#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080EST#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080ET#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
LT3080ET#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT3080IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3080IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3080IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3080IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3080IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT3080IST#PBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080IST#TRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080IST#WPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080IST#WTRPBF | 3-Lead SOT-223 | ||
LT3080IT#PBF | 5-Lead TO-220 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3080EMS8E#PBF | 量产 | |
LT3080EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LT3080IMS8E#PBF | 量产 | |
LT3080IMS8E#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT3080EQ#PBF | 量产 | |
LT3080EQ#TRPBF | 量产 | |
LT3080ET#31PBF | 量产 | |
LT3080ET#PBF | 量产 | |
LT3080IQ#PBF | 量产 | |
LT3080IQ#TRPBF | 量产 | |
LT3080IT#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 5
- LT6110 - Power Monitor, Control, and Protection, LT3080 - LDO Linear Regulators
- LT3080 Demo Circuit - Parallel 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator (12V to 3V @ 3A)
- LT3080 Demo Circuit - 1.1A Single Resistor Low Dropout Regulator (12V to 3V @ 1.1A)
- LT3080 Demo Circuit - 1.1A Single Resistor LDO Regulator (12V to 1.8V @ 1A)
- LT3080 - LDO Linear Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3080
- LT3080-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3080的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论